REGISTRERENLog in en ontdek jouw persoonlijke prijzenBekijk jouw prijzen

WDB-S speedboor

Speed boren WDB-S-H6 8x152 productnummer: 2025566

Speedboor voor snelboren van ondiepe gaten in hout

  • Opname: Zeskantschacht
  • Basis materiaal: Hout, Houten composieten
  • Werklengte: 100 mm
ultimate

Hilti klanten zochten ook naar Boor, Speedboor, Vleugelboor, Houtboor of Vlinderboor .

Selecteer opties

Diameter
  • 6 mm
  • 8 mm
  • 10 mm
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 16 mm
  • 18 mm
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 24 mm
  • 25 mm
  • 26 mm
  • 28 mm
  • 30 mm
  • 32 mm
  • 35 mm
  • 38 mm
Verpakkingseenheid
  • 1 Stk
Product opties
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
1
Je kunt je bedrijfsprijzen niet zien

Log in of registreer om je bedrijfsprijzen te zien.

Nettoprijs met korting
EUR 7,43
EUR 7,43
/
1 Stuk