REGISTRERENMakkelijk online bestellen en gepersonaliseerde online servicesMeer informatie

Gatzaag met hardmetalen punt voor ultieme prestaties tijdens het zagen van onder andere roestvast staal, constructiestaal en gietijzer

  • Basis materiaal: Meerdere materialen, Metaal, Roestvrij staal, Afbouw, Hout, Plastics, Gietijzer
  • Werkmodus: Boren
  • Opname: Gladde schacht
ultimate

Hilti klanten zochten ook naar  Gatzaag Carbide Gatenzaag Gatzagenset of Gatenzagenset .

Selecteer opties

Diameter
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 25 mm
  • 27 mm
  • 29 mm
  • 32 mm
  • 35 mm
  • 38 mm
  • 40 mm
  • 44 mm
  • 51 mm
  • 54 mm
  • 60 mm
  • 64 mm
  • 67 mm
  • 68 mm
  • 70 mm
  • 73 mm
  • 76 mm
  • 83 mm
  • 102 mm
  • 114 mm
  • 127 mm
Werklengte
  • 60 mm
Verpakkingseenheid
  • 1 Stk
Product opties
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
1
Je kunt je bedrijfsprijzen niet zien

Log in of registreer om je bedrijfsprijzen te zien.

Nettoprijs met korting
Van EUR 57,67

Technische gegevens

Basis materiaal
Meerdere materialen, Metaal, Roestvrij staal, Afbouw, Hout, Plastics, Gietijzer
Werkmodus
Boren
Opname
Gladde schacht
Productklasse
Ultimate

Documenten

Functies en toepassingen

Functionaliteiten

  • Tanden met carbidepunten – zaagt sneller en gaat tot 10x langer mee dan bimetalen gatzagen
  • Opnieuw ontworpen boorsleuven – betere zichtbaarheid tijdens het zagen en maakt het gemakkelijker om uitgezaagde blokken eruit te duwen
  • Veelzijdig – door tanden met carbidepunten kunt u met dezelfde gatzaag in nog hardere materialen boren
  • Geschikt voor hardere materialen – als u regelmatig gaten in roestvast staal of andere harde metalen zaagt, zijn gatzagen met hardmetalen punt de meest efficiënte oplossing
  • Speciale centreerboor beschikbaar – vervaardigd uit high-speed kobaltstaal (HSS-Co) voor eenvoudiger centreren en soepelere geleiding in hardere metalen

Toepassingen

  • Zagen van gaten voor MEP-installaties in sterke materialen, zoals roestvast staal
  • Zagen van gaten in gipsplaat voor sprinklerkoppen
  • Zagen van gaten voor kabel-/buisdoorvoeringen
  • Zagen van gaten voor stopcontacten en elektrische installaties
  • Let op: gatzagen moeten altijd gebruikt worden met een compatibele gereedschapshouder en centreerboor

Bekijk de individuele items voor goedkeurings- of certificaatinformatie.

Product Videos