Ga naar de hoofdinhoud
REGISTRERENLog in en ontdek jouw persoonlijke prijzenBekijk jouw prijzen

Premium bimetalen gatzaag voor het zagen van staal en non-ferrometalen (opnamehouder en centreerboor afzonderlijk verkrijgbaar).

  • Basis materiaal: Metaal, Staal, Non-ferrometaal, Aluminium, Ongelegeerd staal
  • Werkmodus: Boren
  • Opname: Gladde schacht
premium

Hilti klanten zochten ook naar  Gatzaag,  Metaalzaag,  Gatenzaag,  Gatzagenset of Gatenzagenset .

Selecteer opties

Diameter
  • 16 mm
  • 17 mm
  • 19 mm
  • 20 mm
  • 21 mm
  • 22 mm
  • 25 mm
  • 27 mm
  • 29 mm
  • 30 mm
  • 32 mm
  • 33 mm
  • 35 mm
  • 38 mm
  • 40 mm
  • 41 mm
  • 44 mm
  • 48 mm
  • 51 mm
  • 54 mm
  • 57 mm
  • 60 mm
  • 64 mm
  • 65 mm
  • 67 mm
  • 68 mm
  • 70 mm
  • 73 mm
  • 76 mm
  • 79 mm
  • 83 mm
  • 86 mm
  • 89 mm
  • 102 mm
  • 127 mm
  • 152 mm
Werklengte
  • 20 mm
Verpakkingseenheid
  • 1 Stk
  • 8 Stk
Product opties
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
1
Je kunt je bedrijfsprijzen niet zien

Log in of registreer om je bedrijfsprijzen te zien.

Nettoprijs met korting
Van EUR 32,08