SP-L Pro diamantboor (mm)

Hoogwaardige kernboor voor diamantboorspecialisten, voor statiefgebaseerd nat boren met machines met een laag vermogen (≤ 2,5 kW)
- Voor gebruik met: DD 150-U, DD 160
- Basismaterialen: Beton
- Boormodus: Op boorkolom
premium
Hilti klanten zochten ook naar Diamantboor, Diamant boor, Diamant kernboor, Diamantboren of Betonboor.
Selecteer opties
Diameter
- 37 mm
- 40 mm
- 42 mm
- 47 mm
- 52 mm
- 57 mm
- 62 mm
- 67 mm
- 72 mm
- 77 mm
- 82 mm
- 87 mm
- 92 mm
- 102 mm
- 107 mm
- 112 mm
- 122 mm
- 132 mm
- 142 mm
- 152 mm
- 162 mm
- 182 mm
- 202 mm
Werklengte
- 450 mm
Opname
- BI (Hilti)
- BR (1/2 inch)
- Zonder opname
Verpakkingseenheid
- 1 Stk
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
1
Nettoprijs met korting
Van EUR 95,99