Ga naar de hoofdinhoud
Inlog- en aankoopfunctionaliteiten terug in een paar uur

DD-B SP-H ProSpeed (mm) kwalitatieve boor voor diamantboorspecialisten biedt sneller en soepeler diamantboren in alle betontypen – geoptimaliseerd voor machines ≥ 2,5 kW

  • Basismaterialen: Beton
  • Boormodus: Op boorkolom
  • Nat of droog werken: Nat
premium

Hilti klanten zochten ook naar Diamantboor, Diamant boor, Diamant kernboor, Diamantboren of Betonboor.

Selecteer opties

Diameter
  • 52 mm
  • 57 mm
  • 62 mm
  • 67 mm
  • 72 mm
  • 77 mm
  • 82 mm
  • 87 mm
  • 92 mm
  • 102 mm
  • 107 mm
  • 112 mm
  • 117 mm
  • 122 mm
  • 132 mm
  • 142 mm
  • 152 mm
  • 162 mm
  • 172 mm
  • 182 mm
  • 202 mm
  • 205 mm
  • 225 mm
  • 250 mm
  • 300 mm
  • 350 mm
  • 400 mm
  • 450 mm
  • 500 mm
  • 600 mm
Werklengte
  • 450 mm
Opname
  • BL (Hilti)
  • BS-F
  • Zonder opname
Verpakkingseenheid
  • 1 Stk
Product opties
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
1
Je kunt je bedrijfsprijzen niet zien

Log in of registreer om je bedrijfsprijzen te zien.

Nettoprijs met korting
Er is een fout opgetreden bij het laden van de prijs

Neem contact met ons op