REGISTRERENLog in en ontdek jouw persoonlijke prijzenBekijk jouw prijzen

TE-Y JO voegbeitels

Voegbeitel TE-Y JO 28 productnummer: 2429757

SDS Max (TE-Y) voegbeitels met hardmetalen punt voor het verwijderen van mortel

  • Opname: TE-Y (SDS Max)
  • Exacte toepassing: Mortel verwijderen
  • Lengte: 280 mm
premium

Hilti klanten zochten ook naar Beitel, Mortelbeitel, Voegbeitel, Beitels of Beitel SDS max.

Selecteer opties

Lengte
  • 280 mm
Verpakkingseenheid
  • 1 Stk
Product opties
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
1
Je kunt je bedrijfsprijzen niet zien

Log in of registreer om je bedrijfsprijzen te zien.

Nettoprijs met korting
EUR 235,84
EUR 235,84
/
1 Stuk

Technische gegevens

Opname
TE-Y (SDS Max)
Exacte toepassing
Mortel verwijderen
Lengte
280 mm
Productklasse
Premium

Functies en toepassingen

Functionaliteiten

  • Hardmetalen punt: voor snellere voortgang en duurzamere beitels
  • Verbeterde breekkracht: extra sterke opname brengt meer kracht over van het gereedschap naar de beitel
  • Betere betrouwbaarheid: deze voegbeitels zijn gemaakt van hooggelegeerd staal, essentieel voor consistentie en betrouwbaarheid
  • Gebouwd voor zware klussen: onze mortelbeitels zijn getest voor extreem gebruik en gemaakt voor uw meest veeleisende voorbereidings- en wegslijpklussen voor voegen

Toepassingen

  • Verwijderen van mortel tussen stenen/blokken
  • Voegen weghakken
  • Voorbereiding van mortelvoegen voor kitten of afdichten van naden
  • Voor gebruik met SDS max (TE-Y) elektrische sloophamers, hak- en breekhamers of boorhamers
Live productdemonstratie aanvragen

Live productdemonstratie aanvragen

Live productdemonstratie aanvragen
Live chat starten

Live chat starten

Live chat starten