TE-C JO voegbeitels
Voegbeitel TE-C JO 18/1.2 productnummer: 204743

SDS plus (TE-C) voegbeitels voor het verwijderen van mortel
- Opname: TE-C (SDS Plus)
- Exacte toepassing: Mortel verwijderen
- Lengte: 180 mm
premium
Hilti klanten zochten ook naar Beitel, Mortelbeitel, Hakbeitel, Beitels of Beitel SDS plus.
Selecteer opties
Lengte
- 180 mm
- 250 mm
Breedte
- 8 mm
- 12 mm
- 32 mm
Verpakkingseenheid
- 1 Stk
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
1
Nettoprijs met korting
EUR 49,72
EUR 49,72
/
1 Stuk
Technische gegevens
Opname
TE-C (SDS Plus)
Exacte toepassing
Mortel verwijderen
Lengte
180 mm
Breedte
12 mm
Productklasse
Premium
Functies en toepassingen
Functionaliteiten
- Verbeterde verwijderingskracht: extra sterke opname brengt meer kracht over van het gereedschap naar de beitel
- Betere betrouwbaarheid: deze beitels zijn gemaakt van hooggelegeerd staal, essentieel voor consistentie en betrouwbaarheid
- Meerdere maten beschikbaar, zodat u de beitel kunt aanpassen aan de klus
- Verbeterde ergonomie: gebogen punt maakt nauwkeurig werken rond stenen makkelijker
- Gecertificeerde kwaliteit: ontwikkeld met behulp van ISO-gecertificeerde processen en meer dan 30 jaar expertise in het ontwerp en de productie van beitels
Toepassingen
- Verwijderen van mortel tussen stenen/blokken
- Voegen wegslijpen
- Voorbereiding van mortelvoegen voor kitten of afdichten van naden
- Voor gebruik met SDS plus (TE-C) elektrische sloophamers, hak- en breekhamers of boorhamers