Ga naar de hoofdinhoud
REGISTRERENLog in en ontdek jouw persoonlijke prijzenBekijk jouw prijzen

Modulaire dop- en bitset

Mod. socket+bit set S-BSP+ SWS UNI T(21) productnummer: 2496358

Compacte 21-delige set met miniratel, bits, doppen, minigreep en bithouder, ontworpen voor schroeven en vastdraaien met precisie in krappe werkruimtes

Selecteer opties

Inspringing
  • HEX3, HEX4, HEX5, HEX6, PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL0,8x4,5, TX10, TX15, TX20, TX25
Verpakkingseenheid
  • 1 Stk
Product opties
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
1
Je kunt je bedrijfsprijzen niet zien

Log in of registreer om je bedrijfsprijzen te zien.

Nettoprijs met korting
EUR 59,00
EUR 59,00
/
1 Stuk

Functies en toepassingen

Functionaliteiten

  • Efficiënt werken in krappe ruimtes – miniratel met een fijngetand mechanisme en een draaihoek van 6°
  • Veelzijdige bevestigingsmogelijkheden – inclusief 13 torsiebits voor kruiskop-, Pozidriv-, TORX®-, sleuf- en zeskantschroeven (25 mm en 50 mm), vier doppen (7, 8, 10 en 13 mm) en een 1/4" bithouder
  • Één vrije hand over – de ratel is ontworpen voor eenvoudig gebruik met slechts één hand
  • Comfortabel – de ergonomische minigreep is ontworpen voor een veilige, comfortabele grip tijdens langdurig gebruik
  • Anti-wegrol-ontwerp voorkomt dat de schroevendraaier wegrolt op de werkplaats

Toepassingen

  • Schroeven en aandraaien in krappe of moeilijk bereikbare werkruimtes
  • Draai bevestigingsmiddelen vast en los met 1/4-inch doppen
  • Snelle en compacte opslagmogelijkheden voor het transport van gereedschap, ook bij klussen op locatie
Live productdemonstratie aanvragen

Live productdemonstratie aanvragen

Live productdemonstratie aanvragen
Live chat starten

Live chat starten

Live chat starten