Ga naar de hoofdinhoud
REGISTRERENLog in en ontdek jouw persoonlijke prijzenBekijk jouw prijzen

Schroevendraaierbit voor standaardprestaties voor toepassingen met zachte verbinding

  • Application 01: ¼" zeshoekige opname voor gebruik met alle gangbare bithouders (DIN ISO 1173-D 6.3)
  • Kenmerk: Standaard bits
  • Advantage 01: Eenvoudig en robuust ontwerp

Hilti klanten zochten ook naar Bit, Bitset, Schroevendraaierbit, Torx bit of Schroefbit.

Selecteer opties

Inspringing
  • HEX5
  • HEX6
  • SQ2
  • TX50
Lengte
  • 25 mm
  • 35 mm
  • 125 mm
Verpakkingseenheid
  • 5 Stk
  • 10 Stk
Product opties
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
1
Je kunt je bedrijfsprijzen niet zien

Log in of registreer om je bedrijfsprijzen te zien.

Nettoprijs met korting
Van EUR 22,70