AF-D PL SPX Convex lamellenschijf
Lamellen slijpschijf AF-D 125 P36-40 PL productnummer: 2243302
Super premium conische lamellenschijven met plastic steunschijf voor grof tot fijn slijpen van rvs, staal en andere metalen
- Basis materiaal: Roestvrij staal, Staal
- Asgatmaat: 22.2 mm
- Productklasse: Ultimate
ultimate
Hilti klanten zochten ook naar Lamellenschijf, Lamellenschijven, Lamellenslijpschijf, Lamellenschuurschijf of Steunschijf.
Selecteer opties
Diameter
- 115 mm
- 125 mm
Korreldichtheid
- P36-40
- P60
- P80
Basis materiaal
- Roestvrij staal, Staal
Asgatmaat
- 22.2 mm
Verpakkingseenheid
- 10 Stk
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
10
Nettoprijs met korting
EUR 59,40
EUR 5,94
/
1 Stuk







