AF-D SPX Convex lamellenschijf
Lamellen slijpschijf AF-D 125 P60 SPX productnummer: 2243295
Super premium conische lamellenschijven met vezelsteunschijf voor grof tot fijn slijpen van rvs, staal en andere metalen
- Basis materiaal: Roestvrij staal, Staal, Koolstofstaal
- Asgatmaat: 22.2 mm
- Productklasse: Ultimate
ultimate
Hilti klanten zochten ook naar Lamellenschijf, Lamellenschijven, Lamellenslijpschijf, Lamellenschuurschijf of Steunschijf.
Selecteer opties
Diameter
- 115 mm
- 125 mm
- 150 mm
- 180 mm
Korreldichtheid
- P36-40
- P60
- P80
Basis materiaal
- Koolstofstaal
- Roestvrij staal, Staal, Koolstofstaal
Asgatmaat
- 22.2 mm
Verpakkingseenheid
- 10 Stk
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
10
Nettoprijs met korting
EUR 47,50
EUR 4,75
/
1 Stuk