AF-D PL SPX Convex lamellenschijf
Lamellen slijpschijf AF-D 115 P36-40 PL productnummer: 2243292
Super premium conische lamellenschijven met plastic steunschijf voor grof tot fijn slijpen van rvs, staal en andere metalen
- Basis materiaal: Roestvrij staal, Staal
- Asgatmaat: 22.2 mm
- Productklasse: Ultimate
ultimate
Hilti klanten zochten ook naar Lamellenschijf, Lamellenschijven, Lamellenslijpschijf, Lamellenschuurschijf of Steunschijf.
Selecteer opties
Diameter
- 115 mm
- 125 mm
Korreldichtheid
- P36-40
- P60
- P80
Basis materiaal
- Roestvrij staal, Staal
Asgatmaat
- 22.2 mm
Verpakkingseenheid
- 10 Stk
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
10
Nettoprijs met korting
EUR 55,30
EUR 5,53
/
1 Stuk
Technische gegevens
Basis materiaal
Roestvrij staal, Staal
Asgatmaat
22.2 mm
Productklasse
Ultimate
Blad-/schijfvorm
Convex - Type 29
Diameter
115 mm
Steun
Plastics
Korreldichtheid
P36-40
Functies en toepassingen
Functionaliteiten
- Speciaal ontworpen voor het meest veeleisende metaalwerk – afschuinen van randen of andere agressieve materiaalverwijdering - het vervangen van de schuurmiddelen kost veel minder tijd
- Lamellenschijven zijn comfortabeler om mee te slijpen – dankzij minder trilling, langere levensduur en minder diepe slijpkrassen
- Conische vorm – vergroot schurend contactoppervlak
Toepassingen
- Grof tot fijn slijpen van rvs, staal en andere metalen
- Verwijderen van lasnaden op rvs, staal en andere metalen
- Afschuinen van randen voor lasvoorbereiding op rvs, staal en andere metalen
- Verwijderen van bramen van grof doorslijpwerk op rvs, staal en andere metalen
- Verwijderen van roest of verf op roestvrij staal, staal en andere metalen