REGISTRERENLog in en ontdek jouw persoonlijke prijzenBekijk jouw prijzen

A-GFB schuurband

Schuurband A-GFB 13x457 P60 SP productnummer: 2243158

Premium schuurvijlbanden voor grof tot fijn schuren van rvs, staal, aluminium en andere metalen

  • Basis materiaal: Staal, Roestvrij staal
  • Lengte: 457 mm
  • Productklasse: Premium
premium

Hilti klanten zochten ook naar Schuurband, Vijlband, Schuurvijlband, Schuurhuls of Slijphuls.

Selecteer opties

Breedte
  • 9 mm
  • 13 mm
  • 30 mm
Korreldichtheid
  • P40
  • P60
  • P80
  • P120
Lengte
  • 457 mm
  • 533 mm
Verpakkingseenheid
  • 20 Stk
Product opties
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
20
Je kunt je bedrijfsprijzen niet zien

Log in of registreer om je bedrijfsprijzen te zien.

Nettoprijs met korting
EUR 28,80
EUR 1,44
/
1 Stuk