SP slijpschijf
Afbraamschijf AG-D SP 150x6.4 productnummer: 2150742
Beste keuze abrasieve slijpschijf voor metalen
- Basis materiaal: Staal, Roestvrij staal
- Schijfdiameter: 150 mm
- Asgatmaat: 22.23 mm
premium
Hilti klanten zochten ook naar Afbraamschijf, Slijpschijven, Doorslijpschijf, Doorslijpschijven of Doorslijpen.
Selecteer opties
Schijfdiameter
- 115 mm
- 125 mm
- 150 mm
- 180 mm
- 230 mm
Blad- / schijfdikte
- 6.4 mm
Verpakkingseenheid
- 10 Stk
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
10
Nettoprijs met korting
EUR 44,46
EUR 4,45
/
1 Stuk