Ga naar de hoofdinhoud
REGISTRERENLog in en ontdek jouw persoonlijke prijzenBekijk jouw prijzen

Gereedschapsopname TE C/TE 30-22 (04)

productnummer: 2508544

Opname voor TE-C (SDS Plus) boorhamers

  • Voor gebruik met: Accu-boorhamer, Boorhamers met snoer
  • Type gereedschapsopname: n.v.t.

Hilti klanten zochten ook naar Opname, Snelspan, Snelspanner, Boorkop of Hamerkop.

Selecteer opties

Voor gebruik met
  • Accu-boorhamer, Boorhamers met snoer
Verpakkingseenheid
  • 1 Stk
Product opties
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
1
Je kunt je bedrijfsprijzen niet zien

Log in of registreer om je bedrijfsprijzen te zien.

Nettoprijs met korting
EUR 275,91
EUR 275,91
/
1 Stuk

Technische gegevens

Voor gebruik met
Accu-boorhamer, Boorhamers met snoer
Type gereedschapsopname
n.v.t.

Functies en toepassingen

Functionaliteiten

  • De TE-AC is te gebruiken met: TE 6-A22, TE 6-A36 (4), TE 6-22 (5), TE 5-22 (1), TE 6-CL(1), TE 3-M/ML
  • De TE-AC is te gebruiken met: TE 6A (1e generatie Li-ion met serienr.: 500.000+), TE 6A en A36 (2e en 3e generatie), TE 6S (serienr.: 700.000+), TE 7 / 7A / 7C
  • De TE-AC is te gebruiken met: TE 5, TE 5A, TE 6A (1e generatie Ni-Cd), TE 6C, TE 6S (origineel), TE 14, TE 15 / 15C, TE 18M / TE 18ME
  • De TE-C gereedschapsopname is te gebruiken met: TE-C (SDS Plus) boorhamers

Toepassingen

  • Voor gebruik met TE-C (SDS Plus) boorhamers
Live productdemonstratie aanvragen

Live productdemonstratie aanvragen

Live productdemonstratie aanvragen
Live chat starten

Live chat starten

Live chat starten