Ga naar de hoofdinhoud
HILTI APPDe Hilti-onlineshop. Nu binnen handbereik.Ontdek nu
Nuron

AG 30D-22 haakse slijper op accu (180 mm)

Krachtige haakse accuslijper met dodemansschakelaar en draaibare handgreep voor het doorslijpen en slijpen van metaal en beton met schijven tot 180 mm

  • Nominale spanning: 21.6 V
  • Schijfdiameter: 180 mm
  • Gewicht gereedschapshuis: 5.1 kg

Hilti klanten zochten ook naar 230mm Haakse slijper op accu, Haakse slijper, Slijptol op accu, Accu slijper of 230mm Accu slijptol.

Selecteer opties

Verpakkingseenheid
  • 1 Stk
Product opties
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
1
Je kunt je bedrijfsprijzen niet zien

Log in of registreer om je bedrijfsprijzen te zien.

Nettoprijs met korting
Van EUR 835,73