nieuw
SF 8M-22 boor- en schroefmachine op accu
Accu boor- en schroefmachine SF 8M-22 do productnummer: 2434836
Ultieme accuboor-/schroefmachine met verwisselbare boorkoppen en hoger toerental voor boren, schroeven en draadtappen in metaal (Nuron-accuplatform)
- Maximaal koppel (zachte / harde verbinding): 55 Nm (zachte verbinding), 75 Nm (harde verbindng)
- Geen belasting toerental: Versnelling 1: 400 rpm; Versnelling 2: 670 rpm; Versnelling 3: 2100 rpm; Versnelling 4: 3500 rpm
- Klembereik gereedschapsopname: 2 - 13 mm
Hilti klanten zochten ook naar Accu boormachine, Schroeftol, Accutol, Accu Schroefboormachine of Boormachine.
Selecteer opties
Verpakkingseenheid
- 1 Stk
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
1
Nettoprijs met korting
EUR 446,53
EUR 446,53
/
1 Stuk