MT-TLB OC Twist-Lock bout
Zeskantschroef m schacht MT-TLB 30 OC productnummer: 2282191
Zeskantbout voor gebruik met Twist-Locks bij de montage van rails, voor buitengebruik met lage vervuiling
- Materiaalsamenstelling: ISO 898-1 8.8
- Oppervlakte afwerking: Gelaagde coating, ontworpen voor corrosieve omgeving categorie C3 overeenkomstig ISO 9223
- Gewicht: 0.03 kg
Hilti klanten zochten ook naar Zeskantbout, Montagerail of MT-Schoorkanalen.
Selecteer opties
Verpakkingseenheid
- 200 Stk
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
200
Nettoprijs met korting
EUR 178,00
EUR 0,89
/
1 Stuk
Technische gegevens
Materiaalsamenstelling
ISO 898-1 8.8
Oppervlakte afwerking
Gelaagde coating, ontworpen voor corrosieve omgeving categorie C3 overeenkomstig ISO 9223
Gewicht
0.03 kg
Omgevingsomstandigheden
Buiten, lage tot matige corrosie (C3 / C4 - laag)
Documenten
pdf ETA-24-0607 MT-railverbinders, Engels [ 1.6 MB ]
pdf ETA-23-0104_Fire_Frame_MT_Trapeze_EN, Engels [ 4.8 MB ]
Functies en toepassingen
Functionaliteiten
- Onderdeel van het Hilti MT-systeem: een economische, alles-in-één oplossing voor vrijwel alle modulaire MEP-steunstructuren
- Eenvoudig te installeren: compatibel met de Hilti MT Twist-Lock, een sneller alternatief voor veermoeren voor de montage van een modulair steunsysteem
- Compatibel met het Hilti adaptieve koppelsysteem: gebruik een accuslagmoersleutel om bouten snel aan te draaien voor de juiste voorspanning (compatibel gereedschap en SI-AT module vereist)
- Aanpasbaar: het modulaire schoorkanaal kan worden aangepast aan toekomstige MEP-vereisten. Dit kan bij lassen bijvoorbeeld niet
- Uitgebreide softwareondersteuning: PROFIS Modular Support Engineering, de MEP Support Selector, Revit® families en plug-ins voor Staad Pro® en Smart 3D® zijn allemaal beschikbaar om het ontwerp en de bestelling te stroomlijnen
Toepassingen
- Verbinden van alle compatibele hardware met MT-schoorkanalen
- Montage van afschuifbestendige metalen frames voor MEP-steunstructuren met behulp van MT-schoorkanalen
- Geschikt voor gebruik in licht corrosieve omgevingen

