REGISTRERENLog in en ontdek jouw persoonlijke prijzenBekijk jouw prijzen

A4-zeskantschroef DIN 933

Zeskantschroef M10x25 A4-70 productnummer: 87632

Roestvrij stalen (A4) zeskantschoef conform DIN 933

  • Schroefdraad - M: M10
  • Vereiste materiaalgradatie: A4
  • Materiaalsamenstelling: Roestvrij staal A4-70 - DIN EN ISO 3506-1

Hilti klanten zochten ook naar Zeskantschroef, Schroef, Bout, Zeskant bout of Hexagon bout.

Selecteer opties

Schroefdraad - M
  • M8
  • M10
  • M12
Schroefdraadlengte - L
  • 20 mm
  • 25 mm
Verpakkingseenheid
  • 50 Stk
Product opties
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
50
Je kunt je bedrijfsprijzen niet zien

Log in of registreer om je bedrijfsprijzen te zien.

Nettoprijs met korting
EUR 170,04
EUR 3,40
/
1 Stuk