Ronde koppelmoer (HDG)
Verbindingsmoer M8x25-F productnummer: 304791

Thermisch verzinkte (HDG) moer voor het verlengen van draadstangen
- Schroefdraad - M: M8
- Materiaalsamenstelling: Staalkwaliteit 4.6
- Oppervlakte afwerking: Buiten gecoat - HDG
Hilti klanten zochten ook naar Verloophuls, Verbinder, Koppelhuls, Slipkoppeling of Huls.
Selecteer opties
Schroefdraad - M
- M8
- M10
- M12
- M16
Lengte - L
- 25 mm
- 30 mm
- 40 mm
- 50 mm
Diameter - D
- 11 mm
- 13 mm
- 15 mm
- 20 mm
Verpakkingseenheid
- 20 Stk
- 50 Stk
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
50
Nettoprijs met korting
EUR 70,44
EUR 1,41
/
1 Stuk


