A4-zeskantschroef DIN 933
Zeskantschroef M10x20 A4-70 productnummer: 26839

Roestvrij stalen (A4) zeskantschoef conform DIN 933
- Schroefdraad - M: M10
- Vereiste materiaalgradatie: A4
- Materiaalsamenstelling: Roestvrij staal A4-70 - DIN EN ISO 3506-1
Hilti klanten zochten ook naar Zeskantschroef, Schroef, Bout, Zeskant bout of Hexagon bout.
Selecteer opties
Schroefdraad - M
- M8
- M10
- M12
Schroefdraadlengte - L
- 20 mm
- 25 mm
Verpakkingseenheid
- 50 Stk
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
50
Nettoprijs met korting
EUR 154,93
EUR 3,10
/
1 Stuk

