Ronde koppelmoer
Verbindingsmoer M8x30 A4-70 rond productnummer: 266885

Roestvrij stalen (A4) koppelmoer voor het verlengen van draadstangen
- Schroefdraad - M: M8
- Vereiste materiaalgradatie: A2, A4
- Materiaalsamenstelling: Roestvrij staal A4-70
Hilti klanten zochten ook naar Verloophuls, Verbinder, Koppelhuls, Slipkoppeling of Huls.
Selecteer opties
Schroefdraad - M
- M8
- M10
- M12
- M16
Lengte - L
- 30 mm
- 40 mm
Diameter - D
- 11 mm
- 13 mm
- 15 mm
- 25 mm
Verpakkingseenheid
- 20 Stk
- 25 Stk
- 50 Stk
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
50
Nettoprijs met korting
EUR 316,00
EUR 6,32
/
1 Stuk


