HDG-zeskantschroef DIN 933
Zeskantschroef M12x25-F DIN 933 8.8 U productnummer: 2184534

Thermisch verzinkte (HDG) zeskantschroef conform DIN EN 933
- Schroefdraad - M: M12
- Materiaalsamenstelling: Staalkwaliteit 8.8
- Oppervlakte afwerking: Buiten gecoat - HDG
Hilti klanten zochten ook naar Zeskantschroef, Schroef, Bout, Zeskant bout of Hexagon bout.
Selecteer opties
Schroefdraad - M
- M8
- M10
- M12
Schroefdraadlengte - L
- 20 mm
- 25 mm
- 30 mm
Verpakkingseenheid
- 50 Stk
- 100 Stk
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
50
Nettoprijs met korting
EUR 167,30
EUR 3,35
/
1 Stuk

