Verzinkte zeskantkopschroef DIN 933
Zeskantschroef M16x50 Zn DIN 933 8.8 productnummer: 2184484

Verzinkte zeskantkopschroef conform DIN 933
- Schroefdraad - M: M16
- Materiaalsamenstelling: Staalkwaliteit 8.8
- Oppervlakte afwerking: Binnen gecoat - Elektrolytisch verzinkt
Hilti klanten zochten ook naar Zeskantschroef, Schroef, Bout, Zeskant bout of Hexagon bout.
Selecteer opties
Schroefdraad - M
- M6
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
Lengte - L
- 16 mm
- 20 mm
- 22 mm
- 25 mm
- 30 mm
- 35 mm
- 40 mm
- 45 mm
- 50 mm
- 55 mm
- 60 mm
- 70 mm
Schroefdraadlengte - L
- 16 mm
- 20 mm
- 22 mm
- 25 mm
- 30 mm
- 35 mm
- 40 mm
- 45 mm
- 50 mm
- 55 mm
- 60 mm
- 70 mm
Verpakkingseenheid
- 25 Stk
- 50 Stk
- 150 Stk
- 500 Stk
- 1000 Stk
- 1500 Stk
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
25
Nettoprijs met korting
EUR 64,14
EUR 2,57
/
1 Stuk



