REGISTRERENLog in en ontdek jouw persoonlijke prijzenBekijk jouw prijzen

Verzinkte zeskantkopschroef DIN 933

Zeskantschroef M12x50 Zn DIN 933 8.8 productnummer: 2184483

Verzinkte zeskantkopschroef conform DIN 933

  • Schroefdraad - M: M12
  • Materiaalsamenstelling: Staalkwaliteit 8.8
  • Oppervlakte afwerking: Binnen gecoat - Elektrolytisch verzinkt

Hilti klanten zochten ook naar Zeskantschroef, Schroef, Bout, Zeskant bout of Hexagon bout.

Selecteer opties

Schroefdraad - M
  • M6
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
Lengte - L
  • 16 mm
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 25 mm
  • 30 mm
  • 35 mm
  • 40 mm
  • 45 mm
  • 50 mm
  • 55 mm
  • 60 mm
  • 70 mm
Schroefdraadlengte - L
  • 16 mm
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 25 mm
  • 30 mm
  • 35 mm
  • 40 mm
  • 45 mm
  • 50 mm
  • 55 mm
  • 60 mm
  • 70 mm
Verpakkingseenheid
  • 25 Stk
  • 50 Stk
  • 150 Stk
  • 500 Stk
  • 1000 Stk
  • 1500 Stk
Product opties
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
50
Je kunt je bedrijfsprijzen niet zien

Log in of registreer om je bedrijfsprijzen te zien.

Nettoprijs met korting
EUR 73,27
EUR 1,47
/
1 Stuk