REGISTRERENLog in en ontdek jouw persoonlijke prijzenBekijk jouw prijzen

Verzinkte zeskantkopschroef DIN 933

Zeskantschroef M8x20 gegalv., emmer productnummer: 2167374

Verzinkte zeskantkopschroef conform DIN 933

  • Schroefdraad - M: M8
  • Materiaalsamenstelling: Staalkwaliteit 8.8
  • Oppervlakte afwerking: Binnen gecoat - Elektrolytisch verzinkt

Hilti klanten zochten ook naar Zeskantschroef, Schroef, Bout, Zeskant bout of Hexagon bout.

Selecteer opties

Schroefdraad - M
  • M6
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
Lengte - L
  • 16 mm
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 25 mm
  • 30 mm
  • 35 mm
  • 40 mm
  • 45 mm
  • 50 mm
  • 55 mm
  • 60 mm
  • 70 mm
Schroefdraadlengte - L
  • 16 mm
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 25 mm
  • 30 mm
  • 35 mm
  • 40 mm
  • 45 mm
  • 50 mm
  • 55 mm
  • 60 mm
  • 70 mm
Verpakkingseenheid
  • 25 Stk
  • 50 Stk

    EUR 18,27 /50 Stuk
  • 150 Stk
  • 500 Stk
  • 1000 Stk
  • 1500 Stk

    EUR 133,33 /1000 Stuk
    Beste prijs
Product opties
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
1500
Je kunt je bedrijfsprijzen niet zien

Log in of registreer om je bedrijfsprijzen te zien.

Nettoprijs met korting
EUR 199,00
EUR 0,13
/
1 Stuk