Ronde koppelmoer
Verzinkte ronde koppelmoer voor het verlengen van draadstangen
- Materiaalsamenstelling: Staal
- Oppervlakte afwerking: Binnen gecoat - Elektrolytisch verzinkt
- Belastingsbereik: Licht gebruik
Hilti klanten zochten ook naar Verloophuls, Verbinder, Koppelhuls, Slipkoppeling of Huls.
Selecteer opties
Schroefdraad - M
- M6
- M8
- M10
- M12
- M16
Lengte - L
- 20 mm
- 30 mm
- 40 mm
- 60 mm
Diameter - D
- 10 mm
- 11 mm
- 13 mm
- 16 mm
- 20 mm
Verpakkingseenheid
- 20 Stk
- 50 Stk
- 100 Stk
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
1
Nettoprijs met korting
Van EUR 54,56




