REGISTRERENLog in en ontdek jouw persoonlijke prijzenBekijk jouw prijzen

Ronde koppelmoer

Verbindingsmoer M6x40 rond productnummer: 216434

Verzinkte ronde koppelmoer voor het verlengen van draadstangen

  • Schroefdraad - M: M6
  • Materiaalsamenstelling: Staal
  • Oppervlakte afwerking: Binnen gecoat - Elektrolytisch verzinkt

Hilti klanten zochten ook naar Verloophuls, Verbinder, Koppelhuls, Slipkoppeling of Huls.

Selecteer opties

Schroefdraad - M
  • M6
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
Lengte - L
  • 20 mm
  • 30 mm
  • 40 mm
  • 60 mm
Diameter - D
  • 10 mm
  • 11 mm
  • 13 mm
  • 16 mm
  • 20 mm
Verpakkingseenheid
  • 20 Stk
  • 50 Stk
  • 100 Stk
Product opties
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
100
Je kunt je bedrijfsprijzen niet zien

Log in of registreer om je bedrijfsprijzen te zien.

Nettoprijs met korting
EUR 153,53
EUR 1,54
/
1 Stuk