HDG-zeskantschroef DIN 933
Zeskantschroef M10x20-F productnummer: 2131565

Thermisch verzinkte (HDG) zeskantschroef conform DIN EN 933
- Schroefdraad - M: M10
- Materiaalsamenstelling: Staalkwaliteit 8.8
- Oppervlakte afwerking: Buiten gecoat - HDG
Hilti klanten zochten ook naar Zeskantschroef, Schroef, Bout, Zeskant bout of Hexagon bout.
Selecteer opties
Schroefdraad - M
- M8
- M10
- M12
Schroefdraadlengte - L
- 20 mm
- 25 mm
- 30 mm
Verpakkingseenheid
- 50 Stk
- 100 Stk
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
100
Nettoprijs met korting
EUR 77,37
EUR 0,77
/
1 Stuk

