REGISTRERENLog in en ontdek jouw persoonlijke prijzenBekijk jouw prijzen

MRP-C-snelsluitende koelbeugel

Refrig. pipe clamp MRP-C 19/200 productnummer: 2408198

Gegalvaniseerde buisbeugel voor hoge productiviteit in koel- en koudwatertoepassingen met verschillende isolatiediktes

  • Diameter - D: 200 mm
  • Draadverbinding - M: M16
  • Maximale belasting - F: 2500 N
premium

Hilti klanten zochten ook naar Koelbeugels, Beugels, Koudebeugel, Koeling of Koude beugels.

Selecteer opties

Dikte - T
  • 13 mm
  • 19 mm
  • 25 mm
  • 32 mm
Diameter - D
  • 10.2 mm
  • 12 mm
  • 13.5 mm
  • 15 mm
  • 15.8 mm
  • 17.2 mm
  • 18.2 mm
  • 20 mm
  • 21.3 mm
  • 22 mm
  • 25 mm
  • 26.9 mm
  • 28 mm
  • 32 mm
  • 33.7 mm
  • 35 mm
  • 40 mm
  • 42.4 mm
  • 48.3 mm
  • 50 mm
  • 54 mm
  • 57 mm
  • 60.3 mm
  • 63.5 mm
  • 64 mm
  • 66.7 mm
  • 75 mm
  • 76.1 mm
  • 88.9 mm
  • 90 mm
  • 104 mm
  • 108 mm
  • 110 mm
  • 114.3 mm
  • 125 mm
  • 128 mm
  • 133 mm
  • 140 mm
  • 154 mm
  • 160 mm
  • 168.3 mm
  • 180 mm
  • 200 mm
  • 204 mm
  • 219.1 mm
Draadverbinding - M
  • M16
  • M8, M10
Nominale buisgrootte (imperial)
  • 3/8 in
  • 1/2 in
  • 3/4 in
  • 1 in
  • 1-1/4 in
  • 1-1/2 in
  • 2 in
  • 2-1/2 in
  • 3 in
  • 4 in
  • 5 in
  • 6 in
  • 8 in
Verpakkingseenheid
  • 2 Stk
  • 4 Stk
  • 6 Stk
  • 10 Stk
  • 20 Stk
  • 50 Stk
Product opties
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
4
Je kunt je bedrijfsprijzen niet zien

Log in of registreer om je bedrijfsprijzen te zien.

Nettoprijs met korting
EUR 182,04
EUR 45,51
/
1 Stuk