MRP-C-snelsluitende koelbeugel
Refrig. pipe clamp MRP-C 13/26 productnummer: 2408132
Gegalvaniseerde buisbeugel voor hoge productiviteit in koel- en koudwatertoepassingen met verschillende isolatiediktes
- Diameter - D: 26.9 mm
- Nominale buisgrootte (imperial): 3/4 in
- Draadverbinding - M: M8, M10
premium
Hilti klanten zochten ook naar Koelbeugels, Beugels, Koudebeugel, Koeling of Koude beugels.
Selecteer opties
Dikte - T
- 13 mm
- 19 mm
- 25 mm
- 32 mm
Diameter - D
- 10.2 mm
- 12 mm
- 13.5 mm
- 15 mm
- 15.8 mm
- 17.2 mm
- 18.2 mm
- 20 mm
- 21.3 mm
- 22 mm
- 25 mm
- 26.9 mm
- 28 mm
- 32 mm
- 33.7 mm
- 35 mm
- 40 mm
- 42.4 mm
- 48.3 mm
- 50 mm
- 54 mm
- 57 mm
- 60.3 mm
- 63.5 mm
- 64 mm
- 66.7 mm
- 75 mm
- 76.1 mm
- 88.9 mm
- 90 mm
- 104 mm
- 108 mm
- 110 mm
- 114.3 mm
- 125 mm
- 128 mm
- 133 mm
- 140 mm
- 154 mm
- 160 mm
- 168.3 mm
- 180 mm
- 200 mm
- 204 mm
- 219.1 mm
Draadverbinding - M
- M16
- M8, M10
Nominale buisgrootte (imperial)
- 3/8 in
- 1/2 in
- 3/4 in
- 1 in
- 1-1/4 in
- 1-1/2 in
- 2 in
- 2-1/2 in
- 3 in
- 4 in
- 5 in
- 6 in
- 8 in
Verpakkingseenheid
- 2 Stk
- 4 Stk
- 6 Stk
- 10 Stk
- 20 Stk
- 50 Stk
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
50
Nettoprijs met korting
EUR 269,00
EUR 5,38
/
1 Stuk










