PT-C Thermische camera
Kit PT-C + B12-55 + C4/12-50 productnummer: 2435238
Infraroodcamera voor thermische beeldvorming, voor het inspecteren van elektrische en mechanische leidingnetten, kanaalsystemen en HVAC-toepassingen
- Meetnauwkeurigheid: from -20 °C to -10 °C (-4 °F to 14 °F): +/- 4° C, from -10 °C to 100 °C (14 °F to 212 °F): +/- 2° C, from 100 °C to 600 °C (212 °F to 1112 °F): +/- 2 %
- Temperatuurregeling: 0.1 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik: -10 - 50 °C
Hilti klanten zochten ook naar Infrarood, Warmtebeeld camera, Warmte camera of Thermische camera.
Selecteer opties
Verpakkingseenheid
- 1 Stk
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
1
Nettoprijs met korting
EUR 2 441,51
EUR 2 441,51
/
1 Stuk