S-MD01PSS zelfborende metalen schroeven
Zelfborende schroef S-MD01PSS 5,5x22 productnummer: 2114796

Zelfborende cilinderkopschroef (A4 roestvrij staal) zonder sluitring voor dunne metaal-op-metaal sluitingen (tot 3 mm)
- Basismaterialen: Koolstofstaal, Hout
- Omgevingscondities: Droge binnenruimte, Binnenomgevingen met tijdelijke condensatie, Buiten, landelijke of stedelijke omgeving met lage vervuiling, Buiten met gemiddeld concentratie van vervuiling, Buiten, gebieden met zware industriële vervuiling, Dicht bij wegen, Kustgebieden
- Schroefdiameter d: 4 mm
premium
Hilti klanten zochten ook naar Schroef, Spaanloze schroef, Overlap schroef, Zelfborende schroef of Schroeven.
Selecteer opties
Bereik boorcapaciteit DC
- 0.75 - 3 mm
Lengte
- 22 mm
Verpakkingseenheid
- 500 Stk
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
500
Nettoprijs met korting