Ga naar de hoofdinhoud
HILTI APPDe Hilti-onlineshop. Nu binnen handbereik.Ontdek nu

Economisch keilanker (M8–M16) voor statische belastingen in ongescheurd beton (koolstofstaal)

  • Materiaal, corrosie: Koolstofstaal, verzinkt
  • Kopconfiguratie: Buitendraad
  • Installatiehulpmiddelen: SIW 4AT-22 ½” accuslagmoersleutel, SIW 6AT-22 slagmoersleutel

Hilti klanten zochten ook naar Anker, Segment anker, Spreid anker, Klikker of Betonanker.

Selecteer opties

Ankermaat
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
Ankerlengte
  • 75 mm
  • 90 mm
  • 98 mm
  • 100 mm
  • 115 mm
  • 117 mm
  • 120 mm
  • 137 mm
  • 145 mm
Verpakkingseenheid
  • 16 Stk
  • 25 Stk
  • 30 Stk
  • 40 Stk
  • 100 Stk
Product opties
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
1
Je kunt je bedrijfsprijzen niet zien

Log in of registreer om je bedrijfsprijzen te zien.

Nettoprijs met korting
Van EUR 20,49