HKD-ER SS inslaganker
Corrosiebestendig inslaganker voor buiten (roestvrij staal, zonder lip)
- Goedkeuringen / Testrapporten: ETA
- Materiaal, corrosie: Roestvast staal A4
- Basismaterialen: Beton (gescheurd)
Hilti klanten zochten ook naar Anker, Inslaganker, Spreidanker, Messing plug of Slaganker.
Selecteer opties
Binnendraadgrootte
- 8 mm
- 10 mm
Ankerlengte
- 30 mm
- 40 mm
Ankermaat
- M8
- M10
Verpakkingseenheid
- 50 Stk
- 100 Stk
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
1
Nettoprijs met korting
Van EUR 92,10


