HSL4-G veiligheidsanker voor zware toepassingen
Anker HSL4-G M8 d12x92 5/-/- productnummer: 2237458
Zwaarlastanker voor ultieme prestaties met goedkeuringen voor veilige toepassingen in beton (verzinkt, uitwendige draad)
- Materiaal, corrosie: Koolstofstaal, verzinkt
- Kopconfiguratie: Buitendraad
- Goedkeuringen / Testrapporten: Brand, ETA, Seismisch, Vermoeidheid
Hilti klanten zochten ook naar Anker, Veiligheidsanker, Spreidanker, Hulsanker of Betonanker.
Selecteer opties
Ankermaat
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
- M24
Ankerlengte
- 92 mm
- 106 mm
- 107 mm
- 121 mm
- 127 mm
- 141 mm
- 147 mm
- 160 mm
- 161 mm
- 172 mm
- 175 mm
- 185 mm
- 187 mm
- 192 mm
- 200 mm
- 201 mm
- 205 mm
- 210 mm
- 222 mm
- 230 mm
- 235 mm
- 250 mm
- 260 mm
- 275 mm
- 330 mm
Verpakkingseenheid
- 4 Stk
- 6 Stk
- 10 Stk
- 20 Stk
- 40 Stk
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
40
Nettoprijs met korting
EUR 188,21
EUR 4,71
/
1 Stuk