REGISTRERENLog in en ontdek jouw persoonlijke prijzenBekijk jouw prijzen

HSL4-G veiligheidsanker voor zware toepassingen

Anker HSL4-G M10 d15x161 60/40/20 productnummer: 2237438

Zwaarlastanker voor ultieme prestaties met goedkeuringen voor veilige toepassingen in beton (verzinkt, uitwendige draad)

  • Materiaal, corrosie: Koolstofstaal, verzinkt
  • Kopconfiguratie: Buitendraad
  • Goedkeuringen / Testrapporten: Brand, ETA, Seismisch, Vermoeidheid

Hilti klanten zochten ook naar Anker, Veiligheidsanker, Spreidanker, Hulsanker of Betonanker.

Selecteer opties

Ankermaat
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
  • M24
Ankerlengte
  • 92 mm
  • 106 mm
  • 107 mm
  • 121 mm
  • 127 mm
  • 141 mm
  • 147 mm
  • 160 mm
  • 161 mm
  • 172 mm
  • 175 mm
  • 185 mm
  • 187 mm
  • 192 mm
  • 200 mm
  • 201 mm
  • 205 mm
  • 210 mm
  • 222 mm
  • 230 mm
  • 235 mm
  • 250 mm
  • 260 mm
  • 275 mm
  • 330 mm
Verpakkingseenheid
  • 4 Stk
  • 6 Stk
  • 10 Stk
  • 20 Stk
  • 40 Stk
Product opties
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
20
Je kunt je bedrijfsprijzen niet zien

Log in of registreer om je bedrijfsprijzen te zien.

Nettoprijs met korting
EUR 167,25
EUR 8,36
/
1 Stuk