HSL4-B breukkop anker voor zware toepassingen
Anker HSL4-B M20 d28x178 10/-/- productnummer: 2237429
Momentgecontroleerd veiligheidsanker voor ultieme prestaties en zware toepassingen met goedkeuringen voor beton (verzinkt)
- Materiaal, corrosie: Koolstofstaal, verzinkt
- Kopconfiguratie: Veiligheidskap
- Goedkeuringen / Testrapporten: Brand, ETA, Seismisch
Hilti klanten zochten ook naar Anker, Veiligheidsanker, Spreidanker, Hulsanker of Betonanker.
Selecteer opties
Ankermaat
- M12
- M16
- M20
- M24
Ankerlengte
- 121 mm
- 131 mm
- 141 mm
- 151 mm
- 166 mm
- 178 mm
- 191 mm
- 198 mm
- 203 mm
- 223 mm
- 228 mm
- 231 mm
Verpakkingseenheid
- 4 Stk
- 6 Stk
- 10 Stk
- 20 Stk
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
6
Nettoprijs met korting
EUR 216,33
EUR 36,05
/
1 Stuk