REGISTRERENLog in en ontdek jouw persoonlijke prijzenBekijk jouw prijzen

HSL4 veiligheidsanker voor zware toepassingen

Anker HSL4 M10 d15x109 20/-/- productnummer: 2237418

Veiligheidsanker voor ultieme prestaties en zware toepassingen met goedkeuringen voor veilige toepassingen in beton (verzinkt, zeskantkop)

  • Materiaal, corrosie: Koolstofstaal, verzinkt
  • Kopconfiguratie: Zeskantkop
  • Goedkeuringen / Testrapporten: Brand, ETA, Seismisch

Hilti klanten zochten ook naar Anker, Veiligheidsanker, Spreidanker, Hulsanker of Betonanker.

Selecteer opties

Ankermaat
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
  • M24
Ankerlengte
  • 82 mm
  • 94 mm
  • 97 mm
  • 109 mm
  • 111 mm
  • 117 mm
  • 129 mm
  • 131 mm
  • 138 mm
  • 153 mm
  • 156 mm
  • 163 mm
  • 178 mm
  • 183 mm
  • 185 mm
  • 205 mm
  • 213 mm
  • 235 mm
Verpakkingseenheid
  • 4 Stk
  • 6 Stk
  • 10 Stk
  • 20 Stk
  • 40 Stk
Product opties
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
20
Je kunt je bedrijfsprijzen niet zien

Log in of registreer om je bedrijfsprijzen te zien.

Nettoprijs met korting
EUR 123,23
EUR 6,16
/
1 Stuk