HSL4 veiligheidsanker voor zware toepassingen
Anker HSL4 M12 d18x131 25/-/- productnummer: 2237412
Veiligheidsanker voor ultieme prestaties en zware toepassingen met goedkeuringen voor veilige toepassingen in beton (verzinkt, zeskantkop)
- Materiaal, corrosie: Koolstofstaal, verzinkt
- Kopconfiguratie: Zeskantkop
- Goedkeuringen / Testrapporten: Brand, ETA, Seismisch
Hilti klanten zochten ook naar Anker, Veiligheidsanker, Spreidanker, Hulsanker of Betonanker.
Selecteer opties
Ankermaat
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
- M24
Ankerlengte
- 82 mm
- 94 mm
- 97 mm
- 109 mm
- 111 mm
- 117 mm
- 129 mm
- 131 mm
- 138 mm
- 153 mm
- 156 mm
- 163 mm
- 178 mm
- 183 mm
- 185 mm
- 205 mm
- 213 mm
- 235 mm
Verpakkingseenheid
- 4 Stk
- 6 Stk
- 10 Stk
- 20 Stk
- 40 Stk
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
20
Nettoprijs met korting
EUR 163,62
EUR 8,18
/
1 Stuk