REGISTRERENLog in en ontdek jouw persoonlijke prijzenBekijk jouw prijzen

HSL4-SK keilnagel voor zware toepassingen

Anker HSL4-SK M8 d12x80 10/-/- productnummer: 2237397

Keilnagel voor ultieme prestaties en zware toepassingen met goedkeuringen voor verzonken bevestigingen in beton (koolstofstaal, verzonken)

  • Kopconfiguratie: Verzonken
  • Goedkeuringen / Testrapporten: Brand, ETA, Seismisch
  • PROFIS software: Ja

Hilti klanten zochten ook naar Anker, Veiligheidsanker, Spreidanker, Hulsanker of Betonanker.

Selecteer opties

Ankermaat
  • M8
  • M10
  • M12
Ankerlengte
  • 80 mm
  • 90 mm
  • 100 mm
  • 120 mm
Verpakkingseenheid
  • 20 Stk
  • 40 Stk
Product opties
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
40
Je kunt je bedrijfsprijzen niet zien

Log in of registreer om je bedrijfsprijzen te zien.

Nettoprijs met korting
EUR 280,37
EUR 7,01
/
1 Stuk