REGISTRERENLog in en ontdek jouw persoonlijke prijzenBekijk jouw prijzen

HSL4-B breukkop anker voor zware toepassingen

Anker HSL4-B M24 d32x203 10/-/- productnummer: 2237371

Momentgecontroleerd veiligheidsanker voor ultieme prestaties en zware toepassingen met goedkeuringen voor beton (verzinkt)

  • Materiaal, corrosie: Koolstofstaal, verzinkt
  • Kopconfiguratie: Veiligheidskap
  • Goedkeuringen / Testrapporten: Brand, ETA, Seismisch

Hilti klanten zochten ook naar Anker, Veiligheidsanker, Spreidanker, Hulsanker of Betonanker.

Selecteer opties

Ankermaat
  • M12
  • M16
  • M20
  • M24
Ankerlengte
  • 121 mm
  • 131 mm
  • 141 mm
  • 151 mm
  • 166 mm
  • 178 mm
  • 191 mm
  • 198 mm
  • 203 mm
  • 223 mm
  • 228 mm
  • 231 mm
Verpakkingseenheid
  • 4 Stk
  • 6 Stk
  • 10 Stk
  • 20 Stk
Product opties
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
4
Je kunt je bedrijfsprijzen niet zien

Log in of registreer om je bedrijfsprijzen te zien.

Nettoprijs met korting
EUR 206,24
EUR 51,56
/
1 Stuk