HKV inslaganker (metrisch)
Handmatig te plaatsen inslaganker in metrische standaardmaten (zonder kraag)
- Materiaal, corrosie: Koolstofstaal, verzinkt
- Basismaterialen: Beton (ongescheurd)
- PROFIS software: Nee
Hilti klanten zochten ook naar Anker, Betonanker, Spreidanker, Messing plug of Paraplu anker.
Selecteer opties
Binnendraadgrootte
- 8 mm
- 10 mm
- 12 mm
- 16 mm
Ankerlengte
- 30 mm
- 40 mm
- 50 mm
- 65 mm
Ankermaat
- M8
- M10
- M12
- M16
Verpakkingseenheid
- 25 Stk
- 50 Stk
- 100 Stk
- 150 Stk
- 350 Stk
- 1200 Stk
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
1
Nettoprijs met korting
Van EUR 33,82






