Bevestigingsgeleiders voor BX 3-BT en BX 3-BTG gereedschap
Boutgeleider X-FG B3-BT M #2197626
Bevestigingsgeleider voor het bevestigen van X-BT schroefdraadbouten met de BX 3-BT en BX 3-BTG accu-aangedreven gereedschappen
- Bevestigingsmiddelopname: Draadbout
Hilti klanten zochten ook naar Draadeind bevestiger, Draadstang bevestiger, Draadeind bevestiging, Draadstand bevestiging of Draadbout vastmaken.
Selecteer opties
Verpakkingseenheid
- 1 Stk
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
1
Nettoprijs met korting
Van EUR 154,55
Technische gegevens
Bevestigingsmiddelopname
Draadbout
Functies en toepassingen
Functionaliteiten
- Beschermkap aan de voorkant van de bevestigingsgeleider helpt beschadiging van gecoat staal te voorkomen tijdens het vastzetten van X-BT schroefdraadbouten
- De energie-instelmeter op de bevestigingsgeleider helpt installateurs om een consistente bevestigingskwaliteit te bereiken op een verscheidenheid aan stalen basismaterialen
Toepassingen
- X-FG B3-BTG bevestigingsgeleider voor de bevestiging van X-BT roosterbevestiging (M8 kort, 21,3 mm) in gecoat staal
- X-FG B3-BT M bevestigingsgeleider gebruikt voor het bevestigen van X-BT metrische bevestigingsmiddelen (lengte: 31,3 mm) in gecoat staal
- X-FG B3-BT W bevestigingsgeleider gebruikt voor het bevestigen van X-BT imperiale bevestigingsmiddelen (lengte: 31,3 mm) in gecoat staal