PROFIS Engineering Suite constructieve berekeningssoftware
Welke licentie past bij jouw bedrijf?
PROFIS Engineering is relevant voor iedereen die specificaties maakt, ongeacht de grootte van het bedrijf. Probeer de premium versie 30 dagen gratis. Na de proefperiode kun je kiezen tussen de betaalde of gratis versie van Profis Engineering.
Hoe kan PROFIS Engineering jouw ontwerpprocessen verbeteren?


Ontwerp altijd conform de normen

Intelligent ontwerp van ankerplaten

Technische kennis op aanvraag

Start met PROFIS Engineering
Onze all-in-one softwareoplossing helpt je bij het berekenen van constructief relevante bevestigingen en maakt je ontwerpprocessen sneller en efficiënter. Probeer de Premium-versie 30 dagen gratis en ga daarna verder met de Standard-versie. Neem een abonnement op de Premium-versie om gebruik te blijven maken van geavanceerde berekeningsfuncties en integraties van externe aanbieders.
Meld je nu gratis aan en ga direct aan de slag!

Verankeren op beton
Bereken complexe en gangbare constructieve voetplaatverbindingen
Gebruik vooraf ingestelde sjablonen om snel en nauwkeurig bevestigingen voor beton te berekenen, waaronder achteraf geïnstalleerde en ingestorte ankers, voetplaten, lasnaden en verstevigingsribben. Met slechts één klik kun je voetplaten analyseren met behulp van CBFEM en de stijfheid controleren om te bepalen of de berekening of de belastingen moeten worden aangepast. Optimaliseer bevestigingspunten en voer spannings- en rekcontroles uit – PROFIS houdt rekening met uitgeoefende lasten zoals seismische en vermoeiingsbelastingen en kan met aanvullende wapening economische oplossingen voor het voorkomen van uitbreken vinden. De slimme berekening van de voetplaat vereenvoudigt je ontwerpproces nog verder. Genereer een aangepast rapport met verwijzingen naar voorschriften, berekeningen, productinformatie en afbeeldingen.

Slim ontwerp voor verankering op beton
Gebruik geautomatiseerde, geoptimaliseerde ankerberekeningen in plaats van trial and error
Stroomlijn de selectie van het optimale ankerontwerp voor verbindingen van staal op beton: De PROFIS Smart Design-functie analyseert snel verschillende factoren, zoals belastingen, geometrie, de sterkte en geometrie van het basismateriaal en het laatste ankertype, om de beste en meest efficiënte oplossing te vinden door het oppervlak van de voetplaat of de Inplantingsdiepte te reduceren.
Geavanceerde invoeropties voor je beoogde uitnutting (bijvoorbeeld >90%) of projectomstandigheden. Bekijk met één klik alle ontwerpen die aan de eisen voldoen in aflopende grootte van de voetplaat en stroomlijn de uiteindelijke selectie met sorteer- en post-filteropties.

Checkbot plug-in voor verbeterde workflows
Vereenvoudig processen, verbeter datamapping en stimuleer samenwerking
PROFIS Engineering is geïntegreerd met de IDEA Statica Checkbot. Hierdoor kun je in drie stappen eenvoudiger, sneller en transparanter ontwerpen en berekeningen uitvoeren:
Exporteer duizenden verbindingen tegelijk vanuit je eindige-elementenanalyse (Finite Element Analysis, FEA) of BIM-software naar Checkbot.
Gebruik de Checkbot voor functies zoals statuscontroles van geïmporteerde verbindingen, 3D-visualisatie van geïmporteerde elementen en belastingen en beheer van belastingscombinaties.
Exporteer je gegevens naar PROFIS Engineering om je verbindingen voor staal op beton te ontwerpen.

Beton op beton
Alles wat je nodig hebt om toepassingen voor achteraf geplaatste wapening te ontwerpen
Voeg betonelementen toe of breid deze uit, ongeacht of je met bestaande wapening of ontbrekende stekeinden werkt. Bereken constructieve betonverbindingen en controleer vervolgens de afschuifweerstand op het raakvlak tussen het oude en nieuwe beton.Wil je het uitzetwerk of de geometrie van je PIR-ontwerp aanpassen? Met PROFIS kun je eenvoudig de parameters voor diameter, inplantingsdiepte en afstand aanpassen, voor zowel bestaande als achteraf geïnstalleerde wapening.

Beton op beton: Deklaag
Ontwerp voor betonnen deklaag en achteraf aangebrachte afschuifdeuvels
Met PROFIS kun je de afmetingen van achteraf aangebrachte afschuifverbindingen bepalen en de interface tussen het op verschillende tijdstippen gestorte beton controleren. Bepaal of je ontwerp randen heeft of symmetrisch is en definieer vervolgens verschillende gebieden waar afschuifkrachten optreden. Je kunt erop vertrouwen dat je berekeningen solide zijn dankzij intuïtieve 3D-afbeeldingen die laten zien hoe lasten in de verbinding variëren.
Klaar om te installeren? PROFIS heeft je al tijd bespaard door het uitzetwerk te optimaliseren.

Dwarskrachtversterking: afschuifbelasting
Ontwerp voor het versterken van betonelementen met onvoldoende afschuifsterkte
Beoordeel de afschuifweerstand van een bestaande betonnen constructie onder een nieuwe belasting en versterk deze met Hilti’s nieuwe HIT-Shear oplossing.
Als systeem passend beoordeeld en goedgekeurd met een algemene bouwtechnische toelating (aBG) door het DIBt, kun je een vertrouwde ontwerpbenadering op basis van Eurocode 2 gebruiken, geïntegreerd in PROFIS, om tot een haalbare oplossing voor schuifwapening te komen door de belangrijkste ontwerpvariabelen – wapeningsdiameter, afstand en de variabele stuthoek – aan te passen.
Voeg een ander betrouwbaar systeem toe aan je gereedschapskist voor betonrenovatie, dat alle stappen van beoordeling tot installatie dekt!

Verankeren op metselwerk
Bereken bevestigingen voor metselwerk op een productievere en nauwkeurigere manier
Met PROFIS Engineering Suite kun je nauwkeurige voetplaatverbindingen berekenen met behulp van voor metselwerk goedgekeurde ankers. Bespaar tijd met intuïtieve, ingebouwde sjablonen die je gegevens ter plaatse combineren met factoren zoals toegestane trekkracht en afschuifbelastingen, rekening houdend met verminderde belasting en geometrische vereisten.
Kies uit verschillende soorten en maten bakstenen of betonnen bouwstenen van metselwerk, pas hun indeling aan en bepaal of er ondersabelingsmortel aanwezig is. Je kunt zelfs je eigen sjablonen creëren om de ontwerptijd voor soortgelijke projecten te verkorten.

Leuningbevestigingen
Ontwerp volledige verbindingen voor platforms, balkons en trappen
PROFIS houdt bij het berekenen van leuningverbindingen niet alleen rekening met voorschriften en regelgeving, maar bepaalt ook de belastingen die op de leuning worden uitgeoefend, afhankelijk van het gebruik, de windomstandigheden en nog veel meer. Vervolgens wordt een stabiliteitscontrole uitgevoerd.
Binnen enkele minuten creëer je complete ontwerpen voor lasverbindingen op basis van dikte, lastype en materiaal. En om de kosten voor staal te verlagen, kan PROFIS voorstellen waar kunststof in het ontwerp kan worden geïntegreerd, zodat dunnere railing- en paalprofielen kunnen worden gebruikt die wel nog steeds aan de voorschriften voldoen.

Gevel- en ankerrails
Eenvoudiger en sneller rekenen met gecertificeerde producten in overeenstemming met de nieuwste voorschriften
Bereken ingestorte en achteraf geïnstalleerde bevestigingsmiddellen voor gevels met gecertificeerde producten volgens de nieuwste voorschriften (inclusief ACI, Eurocode). Met enkele muisklikken schakel je eenvoudig tussen de twee bevestigingstechnologieën. Vind sneller het juiste ontwerp met automatische berekening van toleranties, sleufgaten en meerdere belastingscombinaties.
Wil je ankerrailsvoor andere toepassingen ontwerpen, zoals liften, datacentersoftunnels? Bereken sneller ankerrail-systemen voor meerdere ontwerpvoorschriften, waaronder ICC-ES AC232, ACI318-11, ACI318-14, ACI318-19, CSA A23.3-14, CSA A23.3-19, EN1992-4, AS5216:2021 en CEN TR17080.Heb je hulp nodig bij een uitdagend probleem?
Vraag deskundig advies aan onze ingenieurs.

Houtverbindingen
Ontwerpen van houtschroef- en massiefhoutverbindingen
Met de Hilti-softwaremodules voor houtverbindingen zijn ontwerpoplossingen beschikbaar voor een breed toepassingsgebied: van dragende massiefhoutverbindingen en het versterken van houten constructies tot hout-metaal- en hout-betonverbindingen, evenals de bevestiging van houtachtige plaatmaterialen en thermische isolatie.
Met de module ‘Houtverbindingen’ kunt u houtschroefverbindingen flexibel en efficiënt ontwerpen, berekenen en documenteren. Daarbij wordt rekening gehouden met EN 1995-1-1 (Eurocode 5) en de ETA-gecertificeerde toepassingsvoorwaarden.
Daarnaast biedt de module ‘Massiefhoutverbindingen’ de mogelijkheid om gespecialiseerde producten zoals de Hilti Coupler Wood (HCW) en de Hilti HTC-P2P-verbinder snel en eenvoudig te dimensioneren.
Dit is misschien ook interessant voor je

SPEC2SITE
Van planning tot montage zijn wij uw partner voor productiviteit, veiligheid en duurzaamheid. Met onze SPEC2SITE-oplossingen optimaliseert u uw bouwprocessen en bespaart u kostbare tijd en geld.

Engineering Center
Heb je een vraag over ankerwapening? Wil je meer weten over betonuitbreken? Ben je op zoek naar oplossingen voor ingestorte ankers? Zoek video's en wissel ideeën uit met de Hilti-community.

Hilti Online
Ontdek ons assortiment pluggen, verankeringen en bevestigingsoplossingen. In onze webshop vind je eenvoudig de juiste producten, technische informatie en documentatie voor jouw project – alles op één plek.
Veelgestelde vragen over PROFIS Engineering:
Ja. Er is een gratis versie van PROFIS Engineering beschikbaar. Met de standaardlicentie krijg je toegang tot alle toepassingen voor constructieve verbindingen binnen de PROFIS Engineering Suite, waaronder verankering op beton, verankering op metselwerk, beton op beton en nog veel meer.
Je kunt deze gratis versie selecteren nadat u de Premium-versie 30 dagen heeft getest. Raadpleeg ons licentieoverzicht voor meer informatie over de verschillen tussen de verschillende versies.
Met de standaardlicentie (de gratis versie) voor PROFIS Engineering krijg je toegang tot toepassingen voor constructieve verbindingen, waaronder verankering op beton, verankering op metselwerk, beton op beton en nog veel meer.
Met PROFIS Engineering Premium kun je ook volledige analyses voor voetplaten uitvoeren, belastingen importeren uit een ruim aanbod aan software voor constructieanalyse, tegelijkertijd meerdere belastingscombinaties uitvoeren en nog veel meer. Met PROFIS Engineering Premium kun je kiezen voor een individuele licentie of een 'zwevende licentie' voor een onbeperkt aantal gebruikers. Raadpleeg ons licentieoverzicht voor meer informatie over de verschillen tussen de verschillende versies.
Ja, PROFIS Engineering is cloudgebaseerde software. Je bestanden worden veilig en op afstand opgeslagen. Je profiteert ook van automatische updates, zodat je er zeker van kunt zijn dat je ontwerpen altijd aan de meest recente voorschriften en regelgeving voldoen.
Voor snelle toegang tot PROFIS Engineering vanaf je eigen computer kun je een snelkoppeling op je snelkoppelingsbalk of bureaublad aanmaken.
Ja, PROFIS Engineering is beschikbaar in de meeste gangbare talen. Je kunt je taal en regio selecteren in de instellingen van de softwaretoepassing.
We bieden diverse trainingsmogelijkheden voor PROFIS Engineering, waaronder:
Stapsgewijze videohandleidingen (beschikbaar op onze website en op YouTube)
E-learningmodules (beschikbaar binnen de software zelf)
Trainingen in kleine groepen om een overzicht te krijgen van uitdagingen voor berekeningen en regelgeving
Met de Premium-versie van PROFIS Engineering kun je projecten en bestanden delen. De nieuwste versies van al deze bestanden worden opgeslagen in de Hilti-cloud.
Ja. Met de standaardlicentie kun je belastingen vanuit het RAM Structural System importeren.
Met de premiumversie wordt je PROFIS Engineering-software geïntegreerd met de IDEA Statica Checkbot. Download simpelweg de Checkbot plug-in van IDEA StatiCa om vanuit andere programma's voor structurele analyse te importeren en automatisch duizenden verbindingen te controleren voordat je deze naar PROFIS Engineering exporteert. Ondersteunde software voor eindige-elementenanalyse (FEA) omvat Robot, STAAD.Pro, Tekla, Advance Steel, SAP2000, ETABS, Dlubal RFEM, RSTAB en nog veel meer.
Met de Premium-versie van PROFIS Engineering kun je je BIM/CAD-bestanden exporteren en naar Revit® Plugin exporteren.
De berekening CBFEM, Component Based Finite Element Method, maakt gebruik van geavanceerde structurele modellering om de belastingen op de ankers te bepalen en zo de stijfheid van de plaat te beoordelen. De voetplaat is gemodelleerd als schaalelementen met een bilineair spanningsrekgedrag. Wanneer de voetplaatspanning de vloeigrens overschrijdt, berekent de FEM-module ook een plastische belasting in de voetplaat en de totale vervorming.
PROFIS Engineering vergelijkt ook de FEM-ankerkrachten met gelijkwaardige krachten die zouden worden verkregen op basis van een 'rigide' aanname. Op basis van de plastische belasting, vervorming en equivalente rigide verankeringskrachten kan de gebruiker concluderen of het ontwerp al dan niet stijf is.
Met de Premium-versie van PROFIS Engineering kun je voor de meeste ontwerpen tot 1.000 belastingscombinaties toevoegen. Voor de analyse van de voetplaat met behulp van de Component Based Finite Element Analysis Modeling (CBFEM)-functionaliteit ben je beperkt tot 20 belastingscombinaties.
In het menu Instellingen kun je alle standaard ontwerpopties selecteren die van toepassing zijn op alle nieuwe projectbestanden die je aanmaakt.
Welke mogelijkheden heeft een ingenieur als het uitzetwerk voor de ankers buiten het toepassingsgebied van EN 1992-4 valt, of als de voorschriften in EN 1992-4 (gebruik > 100%) niet tot een oplossing leiden?
De basis voor de berekening van ankers in Europa is de aanpak die wordt beschreven in EN 1992-4. Er zijn echter veel gevallen waarbij geen oplossingen kunnen worden gevonden door deze norm strikt te volgen. Daarom biedt Hilti, naast de rekennormen van EN 1992-4, een berekenbenadering volgens de zogenaamde 'SOFA-methode'. SOFA staat voor 'Solution for Fasteners' (oplossing voor bevestigingsmiddelen) en is een rekenmethode die verder gaat dan de bestaande voorschriften. De bepalingen in SOFA zijn gebaseerd op de meest recente industriële onderzoeken en worden uitgebreid beoordeeld door technische experts voordat ze in PROFIS Engineering worden geïmplementeerd.