REGISTRERENMakkelijk online bestellen en gepersonaliseerde online servicesMeer informatie

Universeel CF-I 750 constructieschuim

Multifunctioneel constructieschuim met hoog rendement om op te vullen, af te dichten en te isoleren

  • Schuimproductie (tot): 65 l
  • Ca. tijd kleefvrij (bij 23°C / 50% rel. luchtvochtigheid): 10 min
  • Snijbaar na (circa, bij 23°C / 50% rel. luchtvochtigheid): 20 min
Standaard

Hilti klanten zochten ook naar Pur of Bouwschuim.

Selecteer opties

Verpakkingseenheid
  • 1 Stk
Product opties
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
1
Je kunt je bedrijfsprijzen niet zien

Log in of registreer om je bedrijfsprijzen te zien.

Nettoprijs met korting
Van EUR 153,12

Technische gegevens

Schuimproductie (tot)
65 l
Ca. tijd kleefvrij (bij 23°C / 50% rel. luchtvochtigheid)
10 min
Snijbaar na (circa, bij 23°C / 50% rel. luchtvochtigheid)
20 min
Inhoud per blik/patroon
750 ml
Ventieltype
Rubber
Ca. treksterkte
0.05 N/mm²
Kleur
Grijs
Temperatuurweerstandbereik
-40 - 80 °C
Toepassingstemperatuur bereik
5 - 30 °C
Productklasse
Standard

Documenten

pdf Test report sound resistance_CF I 750 (B2)_DE, Duits [ 488.1 KB ]

Functies en toepassingen

Functionaliteiten

  • Veelzijdige constructieschuim - ideaal voor vullen en isoleren
  • Helpt met thermische isolatie - vermindert geluidstransmissie met 62 dB
  • Formule voor hoog rendement - krijg meer voor elkaar met minder schuim
  • Te gebruiken in uiteenlopende temperaturen
  • Precieze dosering en volumecontrole

Toepassingen

  • Isoleren van raamkozijnen, rolluikenbehuizingen, zolders en gipsplaatdelen
  • Dichten van bekistingsvoegen
  • Thermische en akoestische isolatie voor rolluikkasten, koelings- en verwarmingsleidingen, houten vloeren, isolatiepanelen, airconditioning en ventilatiekanalen
  • Vullen van muuropeningen, buisdoorvoeringen, panelen, stootborden, leidingen en prefabelementen
  • Afdichten van betonnen buisverbindingspunten

Bekijk de individuele items voor goedkeurings- of certificaatinformatie.

Live productdemonstratie aanvragen

Live productdemonstratie aanvragen

Live productdemonstratie aanvragen
Live chat starten

Live chat starten

Live chat starten