SI-AT-22 adaptieve koppelmodule
New productArtikel #r17248168
Accessoire voor accuslagmoersleutels om het voorspannen van bevestigingsmiddelen te automatiseren in overeenstemming met de goedkeuringen (Nuron-accuplatform)
- Hulpstuktype: Adaptieve koppelmodules
- Voor gebruik met: SIW 4AT-22, SIW 6AT-22
- Gewicht volgens EPTA-Procedure 01/2003 zonder accu: 0.24 kg
Klanten zochten ook naar torque module, SI-AT, AT module, koppel module of moment
- Tot 30% sneller dan een momentsleutel - voeg de adaptieve koppelmodule toe aan een snoerloze slagmoersleutel die compatibel is om tijd te besparen bij elke bevestiging, terwijl u in overeenstemming blijft met goedkeringen van ETA-segmentankers
- Correcte installatie eenvoudiger gemaakt - zeg aan de adaptieve koppelmodule met welke bevestigers u werkt door de doos te scannen met de ingebouwde barcodescanner en dan levert de module de bedoelde voorspanning telkens wanneer u de trekker overhaalt
- Niet enkel voor betonankers - gebruik adaptieve koppelmodules met een breed scala aan segmentankers, metalen verbindingen, instort ankerrails en MEP-ondersteuningsstructuren
- Klaar voor inspectie - documentatie van uitgevoerde bevestigingen kan worden omgezet in rapporten met de adaptieve koppeldocumentatie-software voor een betere verantwoording en administratieve efficiëntie
- Tot 30% sneller dan een momentsleutel - voeg de adaptieve koppelmodule toe aan een snoerloze slagmoersleutel die compatibel is om tijd te besparen bij elke bevestiging, terwijl u in overeenstemming blijft met goedkeringen
- Plaatsen van compatibele Hilti segmentankers (bijv. HST2, HST3, HST4, HSL4, HSA, enz.) tot M24 in beton
- Herhaalbare gecontroleerde bevestiging van metalen bouten
- Montage van T-bouten in HAC-V en HAC-C instortankers voor het bevestigen van vliesgevels, liften en installatiesystemen
- In elkaar zetten van modulaire MI, MQ, MIQ en MT ondersteuningssystemen met compatibele verbinders
- Plaatsen van compatibele Hilti segmentankers (bijv. KB1, KB3, KB-TZ2 en HSL4, enz.) tot 3/4" in beton

- Onderhoud is tot max. 2 jaar kosteloos, incl. slijtende onderdelen, afhaling en teruglevering
- Na een kostenvrije periode geldt een plafond voor reparatiekosten van max. 40% van de prijs van een vergelijkbaar nieuw apparaat
- een kostenvrije periode van 3 maanden na elke reparatie
- 20 Jaar productgarantie op de onderdelen en productiefouten
- Exclusief gebruik van originele Hilti-onderdelen

Wij beheren uw tools zodat u uw bedrijf kunt beheren.
- Individuele labels en online inzage zorgen voor de transparantie van het gereedschappenbestand.
- De maandelijkse vergoeding dekt alle kosten voor het gereedschap, de service en de reparatiekosten en draagt bij aan een absolute kostenbeheersing en administratieve efficiëntie.
- Hoogwaardige gereedschappen en de nieuwste technologie helpen de productiviteit op de werklocatie te verhogen.
- Leengereedschappen tijdens een reparatie zorgen dat productieverlies voorkomen wordt.
- Tijdelijke gereedschappen voor piekperiodes en speciale toepassingen helpen de investeringskosten te verlagen.
Technische gegevens
Documenten
-
- Gebruikshandleiding SI-AT-22 Chemical Anchors, Oekraïens, Deens, Hebrew, Fins, Kroatisch, Servisch, Koreaans, Russisch, Arabisch, Turks, Grieks, Noors, Italiaans, Engels, Japanse, Techisch, Spaans, Zweedse, Roemeense, Nederlands, Chinees, Portugees, Duits, Litouws, Thais, Bulgarian, Pools, Estlands, Slowaaks, Frans, Hongaars, Maleis, Lets, Kazachse, Sardijns, Sloveens, [ 4.8 MB ]
- Gebruikshandleiding SI-AT-22 (02), Oekraïens, Deens, Hebrew, Fins, Servisch, Kroatisch, Koreaans, Russisch, Arabisch, Turks, Grieks, Noors, Italiaans, Engels, Japanse, Techisch, Spaans, Roemeense, Zweedse, Nederlands, Chinees, Portugees, Duits, Litouws, Bulgarian, Pools, Estlands, Slowaaks, Frans, Hongaars, Lets, Kazachse, Sloveens, [ 5.4 MB ]
- Gebruikshandleiding SI-AT-22 Metric Anchors, Oekraïens, Deens, Hebrew, Fins, Kroatisch, Servisch, Koreaans, Russisch, Arabisch, Turks, Grieks, Noors, Italiaans, Engels, Japanse, Techisch, Spaans, Zweedse, Roemeense, Nederlands, Chinees, Portugees, Duits, Litouws, Thais, Bulgarian, Pools, Estlands, Slowaaks, Frans, Hongaars, Maleis, Lets, Kazachse, Sardijns, Sloveens, [ 3.6 MB ]
- Gebruikshandleiding SI-AT-22 T-Bolt metric, [ 2.6 MB ]
- Gebruikshandleiding SI-AT-22 MIQ-System, [ 1.6 MB ]
- Gebruikshandleiding SI-AT-22 MT-System, [ 3.1 MB ]
- Gebruikshandleiding SI-AT-22 MQ-System, [ 2.1 MB ]