SI-AT-22
Originele handleiding
Informatie over de handleiding
Bij deze handleiding
- Lees voor ingebruikname deze handleiding door. Dit is vereist voor veilig werken en storingsvrij gebruik.
- De veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen in deze handleiding en op het product in acht nemen.
- De handleiding altijd bij het product bewaren en het product alleen met deze handleiding aan andere personen doorgeven.
Verklaring van de tekens
Waarschuwingsaanwijzingen
Waarschuwingsaanwijzingen waarschuwen voor gevaren bij de omgang met het product. De volgende signaalwoorden worden gebruikt:Symbolen in de handleiding
De volgende symbolen worden in deze handleiding gebruikt:![]() |
Handleiding in acht nemen |
![]() |
Gebruikstips en andere nuttige informatie |
![]() |
Omgang met recyclebare materialen |
![]() |
Elektrisch gereedschap en accu's niet met het huisvuil meegeven |
![]() |
Hilti Li-ion accu |
![]() |
Hilti acculader |
Symbolen in afbeeldingen
De volgende symbolen worden in afbeeldingen gebruikt:![]() |
Deze cijfers verwijzen naar de betreffende afbeelding aan het begin van deze handleiding. |
![]() |
De nummering in afbeeldingen duidt op belangrijke arbeidsstappen of onderdelen die belangrijk zijn voor arbeidsstappen. In de tekst van worden deze arbeidsstappen of onderdelen met overeenkomstige nummers geaccentueerd, bijv. (3) . |
![]() |
Positienummers worden gebruikt in de afbeelding Overzicht en verwijzen naar de nummers van de legenda in het hoofdstuk Productoverzicht . |
![]() |
Dit teken vraagt om uw bijzondere aandacht bij de omgang met het product. |
Productafhankelijke symbolen
Symbolen op het product
De volgende symbolen kunnen op het product worden gebruikt:![]() |
Het product ondersteunt NFC-technologie die compatibel is met iOS- en Android-platforms. |
![]() |
Gelijkstroom |
Productinformatie
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2343812/H2_SYM-Logo_M_M_DEU_Hilti-Logo.jpg)
De typeaanduiding en het serienummer staan op het typeplaatje.
- Voer het serienummer in de volgende tabel in. De productinformatie is nodig bij vragen aan onze dealers of service-centers.
ProductinformatieAdaptieve koppelmodule SI‑AT‑22 Generatie 02 Serienr.
Veiligheid
Veiligheidsinstructies
- De veiligheidsaanwijzingen in de handleiding van de slagschroefmachine in acht nemen.
Beschrijving
Productoverzicht
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2343812/H2_BILD-Objekt_System_SI-AT-22-G2_DEU_Uebersicht.jpg)
- Display
- Controlelampjes
- Blokkeertoets
- Linker pijltoets
- Rechter pijltoets
- OK-toets
- Scan-toets
- Scanner
- Afdekking voor USB-aansluiting (in afb. opengeschoven)
- USB-aansluiting type C
- Ontgrendelingstoets
Correct gebruik
Het beschreven product is een elektronische module, om bevestigingsmiddelen gecontroleerd vast te zetten en zo de kwaliteit van de verbinding te waarborgen. Er kunnen uitsluitend Hilti slagschroefmachines met de toevoeging AT‑22 in de modelaanduiding worden gebruikt. De werkzaamheden worden in de module vastgelegd en kunnen voor documentatiedoeleinden met de PC-software AT Documentation Software worden uitgelezen.Op deze module kan handmatig geen bepaald koppel worden ingesteld!
Gebruik voor het aandraaien van Hilti bevestigingen alleen de slagschroefbits die in de handleiding van het betreffende product worden beschreven.
Gebruik voor dit product alleen de Hilti Nuron lithium-ion-accu's van de typeserie B 22 die in de handleiding van de slagschroefmachine worden geadviseerd.
Mogelijk onjuist gebruik
Werk met dit product niet aan spanningsvoerende leidingen.Dit product is niet geschikt voor Hilti bevestigingen in kerncentrales! Wendt u zich voor meer informatie tot de Hilti Service.
Laser-informatie
![]() |
Laserklasse 1, gebaseerd op de norm IEC/EN 60825-1: 2014 en voldoet aan CFR 21 § 1040 (Laser Notice 56). |
Controlelampjes
De koppelmodule kan via de controlelampjes verschillende meldingen of toestanden weergeven.Toestand |
Betekenis |
---|---|
De controlelampjes branden groen. |
|
De controlelampjes knipperen rood. |
|
De controlelampjes knipperen geel. |
De module heeft afhankelijk van het bevestigingselement het volgende herkend:
|
Zoemer
De koppelmodule kan via de zoemer de volgende geluidssignalen als akoestische terugmelding aangeven:Toestand |
Betekenis |
---|---|
Lang signaal |
Bevestigingssignaal
|
2 korte tonen |
Waarschuwingstoon 1
|
4 korte tonen |
Waarschuwingstoon 2
|
USB-aansluiting
Via de USB-aansluiting (type C, USB 2.0) kan de koppelmodule met een pc worden verbonden. Met de AT Documentation Software zijn dan onder andere de volgende functies mogelijk:- Toevoegen van gegevenssets voor nieuwe bevestigingselementen
- Wijzigen/actualiseren van reeds bestaande gegevenssets
- Deactiveren/activeren van de documentatiefunctie
- Laden van het protocol van de documentatiefunctie
- Instellen van de tijd in de koppelmodule
Standaard leveringsomvang
Intelligente koppelmodule, handleiding, korte handleiding, USB-kabelAndere voor uw product vrijgegeven systeemproducten vindt u in uw Hilti Store , of onder: www.hilti.group
Technische gegevens
Gewicht overeenkomstig EPTA-procedure 01 |
0,24 kg |
Laserklasse |
1 |
Scannertype |
Camera-scanner (Imager) |
USB-aansluiting |
Type C, USB 2.0 |
Werkvoorbereiding
De veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen in deze documentatie en op het product in acht nemen.Koppelmodule aanbrengen
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2343812/H2_BILD-Objekt_System_SI-AT-22-G2_DEU_SI-AT-22-5.jpg)
- Schuif de koppelmodule vanaf de voorzijde op de slagschroefmachine, totdat deze hoorbaar tegen de aanslag vergrendelt.
Accu aanbrengen
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2343812/H2_BILD-Objekt_System_SI-AT-22-G2_DEU_SI-AT-22-5.jpg)
- Schuif de accu vanaf de voorzijde op de koppelmodule, totdat hij hoorbaar tegen de aanslag vergrendelt.
Accu verwijderen
- Druk de ontgrendelingstoets van de accu in.
- Trek de accu uit het product.
Koppelmodule verwijderen
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2343812/H2_BILD-Objekt_System_SI-AT-22-G2_DEU_SI-AT-22-50.jpg)
- Verwijder de accu.
- Druk de ontgrendelingstoets (2) van de koppelmodule in en houd deze ingedrukt.
- Trek de koppelmodule naar voren van de slagschroefmachine los (3) .
Bediening
De veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen in deze documentatie en op het product in acht nemen.In-/uitschakelen
Koppelmodule inschakelen
Voorwaarden : De koppelmodule is uitgeschakeld, het display geeft niets aan.- Stel de schakelaar rechtsom/linksom van de slagschroefmachine op rechtsom in.
- Druk kort op de regelschakelaar van de slagschroefmachine.
- De displayverlichting wordt ingeschakeld, het display toont kort het startbeeldscherm
.
- Bij de functiecontrole branden de controlelampjes kort rood, geel en vervolgens groen. Er klinkt een controletoon.
- Het display toont de laatst gekozen functie met een selectiekader.
- Als een storing op het display wordt weergegeven:
- Sla de displayweergave in het hoofdstuk Hulp bij storingen erop na.
- Sla de displayweergave in het hoofdstuk Hulp bij storingen erop na.
- De displayverlichting wordt ingeschakeld, het display toont kort het startbeeldscherm
- Selecteer de functie en eventuele verdere instellingen.
- Druk op de toets
.
- De koppelmodule is vergrendeld, de slagschroefmachine is klaar voor gebruik.
- De koppelmodule is vergrendeld, de slagschroefmachine is klaar voor gebruik.
Koppelmodule uitschakelen
De koppelmodule schakelt zichzelf uit:- wanneer de slagschroefmachine zichzelf automatisch uitschakelt na langere tijd niet te zijn gebruikt
- wanneer de accu verwijderd wordt
- wanneer de USB-verbinding van de koppelmodule met de pc wordt verbroken.
Basisbediening
De aangesloten slagschroefmachine kan alleen worden gebruikt wanneer de koppelmodule vergrendeld is. Dit beschermt de gebruiker tegen ongewilde wijzigingen van de instellingen.Module ontgrendelenOm instellingen aan de koppelmodule uit te voeren, moet deze ontgrendeld worden.
- Om de koppelmodule te ontgrendelen, minstens 1 seconde de vergrendeltoets
ingedrukt houden.
- Op het display verschijnt een keuzevenster om het laatst aangeduide soort bevestigingselement of de laatst aangeduide functie.
- De koppelmodule is ontgrendeld en bevindt zich in de instellingsmodus. De slagschroefmachine is gedeactiveerd.
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2343812/H2_SYM-General_Software_Bohren_Meisseln_Schrauben_DEU_LeftArrow.jpg)
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2343812/H2_SYM-General_Software_Bohren_Meisseln_Schrauben_DEU_RightArrow.jpg)
Optie kiezen / parameters wijzigen
- Plaats het selectiekader op het te wijzigen element (optie/parameter).
- Druk op de OK-toets.
- Het element wordt weergegeven met een zwarte achtergrond.
- Voer met de pijltoetsen de gewenste instelling uit.
- Druk op de OK-toets om de instelling over te nemen.
- Het element wordt nu weer met het selectiekader weergegeven.
- Druk op de vergrendeltoets
.
- Het selectiekader op het display verdwijnt. De intelligente koppelmodule wordt vergrendeld, de ingestelde bewerkingsparameters kunnen niet per ongeluk veranderd worden.
- De slagschroefmachine wordt weer geactiveerd.
Basisinstellingen
Basisinstellingen oproepen
- Ontsluit zo nodig de koppelmodule.
- Houd de OK-toets gedurende minstens 1 seconde ingedrukt.
- Het menu Basisinstellingen wordt weergegeven.
- Het menu Basisinstellingen wordt weergegeven.
Functie in het menu Basisinstellingen selecteren
- Verschuif het selectiekader met de pijltoetsen naar het symbool van de gewenste functie.
Functies in het menu BasisinstellingenSymbool Functie Datum en tijd van de klok in de koppelmodule weergeven
Onderhoudsinformatie van de slagschroefmachine weergeven Geheugenbezetting van de koppelmodule weergeven
Hilti adviseert om de gegevens regelmatig uit te lezen en op te slaan.Softwareversies van de koppelmodule en van de aangesloten slagschroefmachine weergeven Menu Basisinstellingen verlaten - Druk op de OK-toets.
Displayweergaven de functie onderhoudsinformatie van de slagschroefmachine
Na activering van het symbool![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2343812/H2_SYM-General_Software_Bohren_Meisseln_Schrauben_DEU_Service.jpg)
Weergaven op het display betreffende de onderhoudsstatus van de slagschroefmachine
Display |
Betekenis |
---|---|
![]() |
Slagschroefmachine in correcte staat, momenteel is geen onderhoud nodig. |
![]() |
Onderhoud van de slagschroefmachine spoedig noodzakelijk. De segmenten in de rechthoek rechts op het display geven het resterende deel van de gebruiksduur aan. |
![]() |
Onderhoud aan de slagschroefmachine direct nodig. Belangrijk: Deze waarschuwingsmelding verschijnt na afloop van de resterende gebruiksduur automatisch. De functies "intelligent gebruik", "Tracefast" en "schroeven" kunnen niet meer worden gekozen. |
Menu Basisinstellingen verlaten
- Verschuif het selectiekader naar het symbool
.
- Druk op de OK-toets.
- Op het display wordt de laatst gekozen functie weergegeven.
- Op het display wordt de laatst gekozen functie weergegeven.
Bedrijfsmodi
Intelligente functie
In de functie "intelligente werking" regelt en bewaakt de koppelmodule het vastzetten van het gekozen type bevestigingselement. Hierbij worden de bewerkingsparameters van de laatste uitgevoerde software- en/of parameter-update gebruikt. Om te waarborgen dat altijd de actuele bewerkingsparameters worden gebruikt, moet u regelmatig controleren of de software- en parameter-versies actueel zijn.In deze functie brandt de koppelweergave van de slagschroefmachine AT en is de koppel-omschakelaar buiten werking.
Neem de handleiding van de slagschroefmachine in acht.
Displayweergave van de bewerkingsparameters
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2343812/H2_BILD-Objekt_Software_SI-AT-22-G2_DEU_SI-A22-00004-00.jpg)
- Soort bevestigingselement (korte naam van het bevestigingselement)
- Materiaal/kwaliteit/productuitvoering
- Diameter (indien aanwezig)
Soort bevestigingselement
Voor verschillende soorten bevestigingselementen zijn af fabriek bewerkingsparameters in de koppelmodule opgeslagen.Het weergegeven bevestigingselement moet overeenkomen met het gebruikte bevestigingselement.
Meer informatie vindt u in de SI-AT-specifieke en de algemene handleiding van het betreffende bevestigingselement.
Functie "Tracefast"
De functie "Tracefast" is een uitbreiding van de functie "intelligent gebruik". In deze functie regelt en bewaakt de koppelmodule het vastzetten van de gekozen soort bevestigingselement en legt daarbij de parameters van het bevestigingselement vast, inclusief het serienummer. Hierbij worden de bewerkingsparameters van de laatste uitgevoerde software- en/of parameter-update gebruikt. Om te waarborgen dat altijd de actuele bewerkingsparameters worden gebruikt, moet u regelmatig controleren of de software- en parameter-versies actueel zijn.In deze functie brandt de koppelweergave van de slagschroefmachine AT en is de koppel-omschakelaar buiten werking.
Neem de handleiding van de slagschroefmachine in acht.
Displayweergave van de bewerkingsparameters
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2343812/H2_BILD-Objekt_Software_SI-AT-22-G2_DEU_SI-AT-22-DisplayTracefast_P1.jpg)
- Soort bevestigingselement (korte naam van het bevestigingselement)
- Materiaal/kwaliteit/productuitvoering
- Diameter (indien aanwezig)
- Activering/deactivering Tracefast
Soort bevestigingselement
Voor verschillende soorten bevestigingselementen zijn af fabriek bewerkingsparameters in de koppelmodule opgeslagen.Het weergegeven bevestigingselement moet overeenkomen met het gebruikte bevestigingselement.
Meer informatie vindt u in de SI-AT-specifieke en de algemene handleiding van het betreffende bevestigingselement.
Functie "Vastschroeven"
Displayweergave in de functie "Vastschroeven":![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2343812/H2_BILD-Objekt_Software_SI-AT-22-G2_DEU_BetriebsartVerschrauben.jpg)
In deze functie zijn in totaal 30 stappen beschikbaar. De voor een bepaalde soort bevestigingselement te kiezen stand is afhankelijk van verschillende factoren.
-
Voorbeelden voor factoren:
- Aard en het grootte van het bevestigingselement
- Specifiek koppel van het bevestigingselement
- Materiaal en de gesteldheid van het te bevestigen het werkstuk
Benodigde stand voor de functie "Vastschroeven" bepalen
- Zet het bevestigingselement met een lage stand vast.
- Begin met een zo laag mogelijke stand, om een beschadiging van het bevestigingselement door te sterk vastzetten te vermijden.
- Begin met een zo laag mogelijke stand, om een beschadiging van het bevestigingselement door te sterk vastzetten te vermijden.
- Controleer het bereikte koppel van het bevestigingselement met behulp van een gekalibreerde momentsleutel.
Resultaat 1 / 3Het voorgeschreven koppel van het bevestigingselement is niet bereikt.
- Draai het bevestigingselement los en stel op de koppelmodule de eerstvolgende hogere stand in.
- Zet het bevestigingselement met de nieuwe stand vast en voer de controle opnieuw uit.
- Draai het bevestigingselement los en stel op de koppelmodule een lagere stand in.
- Zet het bevestigingselement met de nieuwe stand vast en voer de controle opnieuw uit.
De juiste stand voor het bevestigingselement is bepaald. - Draai het bevestigingselement los en stel op de koppelmodule de eerstvolgende hogere stand in.
Functie "ongeregeld gebruik"
In deze functie is de koppelmodule gedeactiveerd. Voor kortstondig werken zonder koppelmodule hoeft de koppelmodule dus niet te worden verwijderd. De slagschroefmachine werkt alsof de koppelmodule niet wordt gebruikt. De koppelweergave van de slagschroefmachine geeft het gekozen koppelniveau aan en kan met de koppel-omschakelaar worden ingesteld.Displayweergave in de functie "ongeregeld gebruik":
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2343812/H2_BILD-Objekt_Software_SI-AT-22-G2_DEU_UngeregelterBetrieb.jpg)
Functie instellen
De functie kan op twee verschillende manieren op het type bevestigingselement worden ingesteld.Functie door scannen van de barcode, QR- of Datamatrix-codes instellen
Indien bij het vast te zetten Hilti product een barcode, QR- of Datamatrix-code aanwezig is, kan de functie door het inscannen van deze code snel en eenvoudig op het product worden ingesteld.- Ontgrendel de koppelmodule.
- Druk op de scantoets.
- De scanner wordt geactiveerd, de leesgereedheid wordt op het display aangegeven door het symbool
.
- De scanner wordt geactiveerd, de leesgereedheid wordt op het display aangegeven door het symbool
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2343812/H2_BILD-Objekt_System_SI-AT-22-G2_DEU_SI-AT-22-10.jpg)
- Houd de module nu op een afstand van circa 15 centimeter (6") met het geprojecteerde richtkruis midden op de barcode, QR- of Datamatrix-code.
Resultaat 1 / 2De controlelampjes branden groen.
Op het display wordtweergegeven.
De bevestigingstoon klinkt.
Op het display wordt de bewerkingsmodus voor het vast te zetten bevestigingselement weergegeven.
Resultaat 2 / 2 De controlelampjes knipperen rood.
Op het display wordtweergegeven (code kon niet worden gelezen of is niet bekend).
De waarschuwingstoon klinkt.
- Druk de scantoets nogmaals in en scan de code opnieuw in.
- Druk de scantoets nogmaals in en scan de code opnieuw in.
- Als het bevestigingselement geschikt is voor Tracefast, selecteert u of u de functie Tracefast wilt gebruiken (
) of niet (
).
- Vergrendel de koppelmodule.
- Als de functie Tracefast is geactiveerd, wordt op het display permanent
weergegeven.
- Als de functie Tracefast is gedeactiveerd, wordt op het display permanent
weergegeven.
- Als de functie Tracefast is geactiveerd, wordt op het display permanent
Functie via de bedieningstoetsen instellen
Als geen barcode, QR- of Datamatrix-code voor het vast te zetten bevestigingselement beschikbaar is, dan kan de functie via de bedieningstoetsen van de koppelmodule handmatig worden ingesteld.- Ontgrendel de koppelmodule.
- Beweeg het selectiekader met de pijltoetsen op de te wijzigen optie.
- Druk op de OK-toets.
- De gekozen optie wordt nu weergegeven met een zwarte achtergrond.
- De gekozen optie wordt nu weergegeven met een zwarte achtergrond.
- Selecteer met de pijltoetsen de gewenste instelling.
- Druk op de OK-toets.
- De geselecteerde instelling wordt met het selectiekader weergegeven.
- De geselecteerde instelling wordt met het selectiekader weergegeven.
- Herhaal indien nodig de stappen 3 t/m 5 om verdere instellingen te wijzigen.
- Vergrendel de koppelmodule.
Product vastzetten in de intelligente functie
- Stel de "intelligente functie" in.
- Stel de schakelaar rechtsom/linksom op rechtsom in.
- Plaats de slagschroefmachine met een geschikt inzetgereedschap op het vast te zetten bevestigingselement.
- Houd de regelschakelaar ingedrukt, tot de koppelmodule een van de volgende terugmeldingen geeft:
Resultaat 1 / 4- De melding "Vastschroeven succesvol beëindigd" wordt weergegeven:
- De controlelampjes branden groen.
- De bevestigingstoon klinkt.
Resultaat 2 / 4- De melding "Natrekken succesvol beëindigd" wordt weergegeven:
- De controlelampjes knipperen geel.
- De waarschuwingstoon 1 klinkt.
Resultaat 3 / 4- De melding "Accuspanning te laag" wordt weergegeven:
- De controlelampjes knipperen rood.
- Om de melding te bevestigen, de OK-toets indrukken.
- Plaats een opgeladen accu.
- De melding "Vastschroeven niet correct beëindigd" wordt weergegeven:
- De controlelampjes knipperen rood.
- De waarschuwingstoon 2 klinkt.
- Zet het bevestigingselement met een gekalibreerde momentsleutel vast.
- De melding "Vastschroeven succesvol beëindigd" wordt weergegeven:
Product vastzetten met de functie Tracefast
- Activeer de functie "Tracefast"
.
- Stel de schakelaar rechtsom/linksom op rechtsom in.
- Druk de regelschakelaar van de slagschroefmachine in.
- De scanner van de koppelmodule wordt geactiveerd.
- De scanner van de koppelmodule wordt geactiveerd.
- Scan de Datamatrix-code op het vast te zetten bevestigingselement.
Resultaat 1 / 2De controlelampjes branden groen.
Op het display wordtweergegeven.
De bevestigingstoon klinkt.
Op het display wordt het vast te zetten bevestigingselement weergegeven en de koppelmodule slaat de metadata van het bevestigingselement op voor de volgende schroefbevestiging.
Resultaat 2 / 2De controlelampjes knipperen rood.
Op het display wordtweergegeven (code kon niet worden gelezen of is niet bekend).
De waarschuwingstoon klinkt.
- Druk de scantoets nogmaals in en scan de code opnieuw in.
- Als de code niet kan worden gescand (bijvoorbeeld omdat hij te zwaar beschadigd is), biedt de koppelmodule na 10 seconden de mogelijkheid om de functie "Tracefast" voor het volgende bevestigingselement te deactiveren en het bevestigingselement via de functie "intelligent gebruik" vast te schroeven. Bevestig de selectie met de OK-toets. Het volgende bevestigingselement kan worden vastgeschroefd zonder diens metadata op te slaan. Vervolgens keert de koppelmodule automatisch terug naar de functie "Tracefast".
- Druk de scantoets nogmaals in en scan de code opnieuw in.
- Plaats de slagschroefmachine met een geschikt inzetgereedschap op het vast te zetten bevestigingselement.
- Houd de regelschakelaar ingedrukt, tot de koppelmodule een van de volgende terugmeldingen geeft:
Resultaat 1 / 4- De melding "Vastschroeven succesvol beëindigd" wordt weergegeven:
- De controlelampjes branden groen.
- De bevestigingstoon klinkt.
Resultaat 2 / 4- De melding "Natrekken succesvol beëindigd" wordt weergegeven:
- De controlelampjes knipperen geel.
- De waarschuwingstoon 1 klinkt.
Resultaat 3 / 4- De melding "Accuspanning te laag" wordt weergegeven:
- De controlelampjes knipperen rood.
- Om de melding te bevestigen, de OK-toets indrukken.
- Plaats een opgeladen accu.
- De melding "Vastschroeven niet correct beëindigd" wordt weergegeven:
- De controlelampjes knipperen rood.
- De waarschuwingstoon 2 klinkt.
- Zet het bevestigingselement met een gekalibreerde momentsleutel vast.
- De melding "Vastschroeven succesvol beëindigd" wordt weergegeven:
- Herhaal de stappen 3 tot en met 6 voor elk volgend bevestigingselement dat moet worden vastgezet.
Product met de functie "Vastschroeven" vastzetten
- Schakel de functie "Vastschroeven" in.
- Bepaal de voor het vastzetten van het product benodigde vastzetstand en stel deze in.
- Stel de schakelaar rechtsom/linksom op rechtsom in.
- Plaats de slagschroefmachine met een geschikt inzetgereedschap op het vast te schroeven product.
- Druk de regelschakelaar in en houd deze ingedrukt, tot de koppelmodule een van de volgende terugmeldingen geeft:
Resultaat 1 / 2- De melding "Vastschroeven succesvol beëindigd" wordt weergegeven:
- De controlelampjes branden groen.
- De bevestigingstoon klinkt.
Resultaat 2 / 2- De melding "Vastschroeven niet correct beëindigd" wordt weergegeven:
- De controlelampjes knipperen rood.
- De waarschuwingstoon 2 klinkt.
- Zet het bevestigingselement met een gekalibreerde momentsleutel vast.
- De melding "Vastschroeven succesvol beëindigd" wordt weergegeven:
Bevestigingselement controleren
Alle Hilti bevestigingselementen zijn onderhevig aan een permanente actualisering, zodat ook bevestigingselementen die niet in deze documentatie beschreven zijn, door de SI-AT module ondersteund kunnen worden. Zorg ervoor dat de software- en parameter-versies altijd actueel blijven.Actuele handleidingen en controleaanwijzingen vindt u online: www.hilti.group
Controle van het bevestigingselement van segmentankers
- Controleer het bevestigingselement van het segmentanker met een gekalibreerde momentsleutel. Observeer daarbij de hoek waarover het bevestigingselement nog verder kan worden aangedraaid.
Resultaat 1 / 2Het bevestigingselement van het segmentanker werd niet verder dan tot de aangegeven maximale verdraaiingshoek (< 360°) gedraaid.
Het bevestigingselement is correct vastgeschroefd.
Resultaat 2 / 2Het bevestigingselement van het segmentanker werd voorbij de aangegeven maximale verdraaiingshoek (> 360°) verdraaid.
Het bevestigingselement is onjuist vastgeschroefd. De sinds de daarvoor uitgevoerde controle vastgezette schroefbevestigingen moeten als onjuist worden beschouwd en moeten worden gecontroleerd. Laat de slagschroefmachine door de Hilti Service controleren.
Controle van de bevestigingselementen van draadeinden met een chemisch anker
- Controleer het bevestigingselement van het draadeind met een gekalibreerde momentsleutel en het correcte controlekoppel. Observeer daarbij de hoek waarover het bevestigingselement nog verder kan worden aangedraaid.
Resultaat 1 / 2Het bevestigingselement van het draadeind werd niet verder dan tot de aangegeven maximale verdraaiingshoek (< 180°) verdraaid.
Het bevestigingselement is correct vastgeschroefd.
Resultaat 2 / 2Het bevestigingselement van het draadeind werd voorbij de aangegeven maximale verdraaiingshoek (> 180°) verdraaid.
Het bevestigingselement is onjuist vastgeschroefd. De sinds de daarvoor uitgevoerde controle vastgezette schroefbevestigingen moeten als onjuist worden beschouwd en moeten worden gecontroleerd. De slagschroefmachine moet door de Hilti Service worden gecontroleerd.
Veiligheid van het bevestigingselement voor installatiesystemen controleren
- Controleer het bevestigingselement met een gekalibreerde momentsleutel. Observeer daarbij de hoek waarover het bevestigingselement nog verder kan worden aangedraaid.
Resultaat 1 / 2Het bevestigingselement werd niet verder dan tot de aangegeven maximale verdraaiingshoek (< 180°) verdraaid.
De schroefbevestiging van het bevestigingselement is correct uitgevoerd.
Resultaat 2 / 2Het bevestigingselement werd voorbij de aangegeven maximale verdraaiingshoek (> 180°) verdraaid.
De uitgevoerde bevestiging is incorrect. De sinds de daarvoor uitgevoerde controle vastgezette schroefbevestigingen moeten als onjuist worden beschouwd en moeten worden gecontroleerd. Laat de slagschroefmachine door de Hilti Service controleren.
Controle van de schroefverbinding van T-bouten in ankerrails
- Controleer het bevestigingselement van de T-bout met een gekalibreerde momentsleutel. Observeer daarbij de hoek waarover het bevestigingselement nog verder kan worden aangedraaid.
Resultaat 1 / 2Het bevestigingselement werd niet verder dan tot de aangegeven maximale verdraaiingshoek (< 360°) verdraaid.
Het bevestigingselement is correct vastgeschroefd.
Resultaat 2 / 2Het bevestigingselement werd voorbij de aangegeven maximale verdraaiingshoek (> 360°) verdraaid.
Het bevestigingselement is onjuist vastgeschroefd. De sinds de daarvoor uitgevoerde controle vastgezette schroefbevestigingen moeten als onjuist worden beschouwd en moeten worden gecontroleerd. Laat de slagschroefmachine door de Hilti Service controleren.
Controle van de met de functie "vastschroeven" vastgezette schroefbevestigingen
- Controleer regelmatig met een gekalibreerde momentsleutel conform de voorschriften van uw bedrijf of kwaliteitsnormen, of het voorgeschreven aanhaalmoment bereikt is.
Koppelmodule op pc aansluiten
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2343812/H2_BILD-Objekt_System_SI-AT-22-G2_DEU_SI-AT-22-40.jpg)
- Schuif de afdekking aan de onderzijde van de koppelmodule open.
- Steek de stekker (type C, USB 2.0) van de USB-kabel in de USB-aansluiting van de koppelmodule.
- Verbind de stekker (type A) van de USB-kabel met uw pc.
- De koppelmodule wordt nu door de pc van stroom voorzien. Op het display van de module wordt het USB-logo (
) weergegeven.
- De koppelmodule wordt nu door de pc van stroom voorzien. Op het display van de module wordt het USB-logo (
Verzorging en onderhoud
Verzorging van het product- Vastzittend vuil voorzichtig verwijderen.
- Reinig de ventilatiesleuven, indien aanwezig, voorzichtig met een droge, zachte borstel.
- Reinig het huis alleen met een licht vochtige reinigingsdoek. Gebruik geen siliconenhoudende reinigingsmiddelen, omdat deze de kunststof delen kunnen aantasten.
- Gebruik een schone, droge doek, om de contacten van het product te reinigen.
- Gebruik nooit een accu met verstopte ventilatiesleuven. Reinig de ventilatiesleuven voorzichtig met een droge, zachte borstel.
- Voorkom dat de accu onnodig aan stof of vuil wordt blootgesteld. Stel de accu nooit bloot aan extreem vochtige omstandigheden (bijvoorbeeld in water dompelen of in de regen laten staan).
Wanneer een accu doornat is, behandelt u de accu als een beschadigde accu. Isoleer deze in een niet-brandbare bus en neem contact op met de Hilti Service. - Houd de accu vrij van vreemde olie en vet. Laat niet toe dat zich onnodig stof of vuil op de accu verzamelt. Reinig de accu met een droge, zachte borstel of een schone, droge doek. Gebruik geen siliconenhoudende reinigingsmiddelen, omdat deze de kunststof delen kunnen aantasten.
Raak de contacten van de accu niet aan en verwijder niet het in de fabriek aangebrachte vet van de contacten. - Reinig het huis alleen met een licht vochtige reinigingsdoek. Gebruik geen siliconenhoudende reinigingsmiddelen, omdat deze de kunststof delen kunnen aantasten.
- Controleer regelmatig alle zichtbare delen op beschadiging en de bedieningselementen op hun correcte werking.
- Bij beschadigingen en/of functiestoringen het product niet gebruiken. Laat het product direct door de Hilti Service repareren.
- Breng na verzorgings- en onderhoudswerkzaamheden alle afschermingen aan en controleer of deze goed werken.
Transport en opslag
Transport van accu-gereedschap en accu's- Verwijder de accu('s).
- Transporteer de accu's nooit zonder verpakking. Tijdens het transport moeten de accu's tegen overmatige schokken en trillingen worden beschermd en van alle geleidende materialen of andere accu's worden geïsoleerd, zodat ze niet met andere accupolen in contact komen en kortsluiting veroorzaken. Houd de lokale transportvoorschriften voor accu's in acht.
- Accu's mogen niet per post worden verzonden. Neem contact op met een transportonderneming als u onbeschadigde accu's wilt verzenden.
- Controleer het product en de accu's altijd voor het gebruik alsmede voor en na langer transport op beschadigingen.
- Product en accu's koel en droog opslaan. Neem de temperatuurgrenzen in acht die in de technische gegevens aangegeven zijn.
- Accu's niet op de acculader bewaren. De accu na het opladen altijd van de acculader verwijderen.
- Accu's nooit in de zon, op warmtebronnen of achter glas opslaan.
- Bewaar het product en de accu's buiten bereik van kinderen en onbevoegde personen.
- Controleer het product en de accu's altijd voor het gebruik alsmede voor en na langere opslag op beschadigingen.
Hulp bij storingen
Bij storingen die niet in deze tabellen zijn aangegeven of die niet zelf kunnen worden verholpen, kunt u zich tot onze Hilti Service wenden.Storing |
Mogelijke oorzaak |
Remedie |
---|---|---|
![]() |
Koppelmodule vrijgegeven. |
|
![]() |
Accu is oververhit. |
|
![]() |
Accutemperatuur ligt onder 0 °C. |
|
![]() |
Slagschroefmachine is oververhit. |
|
![]() |
De acculading is niet voldoende om het bevestigingselement correct vast te schroeven. |
|
![]() |
Stroomopname kortstondig te hoog. |
|
![]() |
Knoopcelbatterij van de klok in de koppelmodule is leeg. |
|
![]() |
Onderhoud aan de slagschroefmachine direct nodig. |
|
![]() |
Apparaatstoring is herkend. |
|
![]() |
Documentatiefunctie gedeactiveerd (alleen waarschuwingsmelding). |
|
![]() |
Het geheugen in de koppelmodule is bijna volledig bezet. Let op: Als het geheugen in de koppelmodule volledig is bezet, worden de oudste gegevens overschreven! |
|
![]() |
Het geheugen in de koppelmodule is volledig bezet. Let op: De oudste gegevens worden overschreven! |
|
Recycling
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2343812/H2_SYM-General_M_M_DEU_Recycling_f.jpg)
Fabrieksgarantie
- Neem bij vragen over de garantievoorwaarden contact op met uw lokale Hilti -dealer.
Meer informatie
Toebehoren, systeemproducten en meer informatie over uw product vindt u hier.RoHS (richtlijn voor het beperken van het gebruik van gevaarlijke stoffen)
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2343812/H2_BILD-Objekt_M_M_DEU_China-ROHS_cordless.jpg)
Voorwaarden : Zuid-Korea
Landspecifieke toelatingsinformatie
제품명: 아답티브 임펙 모듈
수입자(상호명): 힐티코리아㈜
제조회사: Hilti Corporation
제조국: 스위스
A/S: 080-220-2000
Hilti Li‑ion-accu's
Aanwijzingen voor de veiligheid en het gebruikIn deze documentatie wordt het begrip accu gebruikt voor oplaadbare Hilti Li-ion-accu's, waarin meerdere Li-ion=cellen aaneengesloten zijn. Ze zijn bestemd voor Hilti elektrisch gereedschap en mogen alleen in combinatie hiermee worden gebruikt. Gebruik alleen originele Hilti accu's!BeschrijvingHilti accu's zijn met celmanagement- en celbeveiligingssystemen uitgerust.
De accu's bestaan uit cellen, die lithium-ion opslagmaterialen bevatten, die een hoge specifieke energiedichtheid mogelijk maken. Li-ion-cellen hebben een zeer gering geheugeneffect, maar zijn ze zeer gevoelig voor geweld, diepe ontlading of hoge temperaturen.
De voor Hilti accu's toegestane producten vindt u in uw Hilti Store of onder: www.hilti.group
Veiligheid
- Neem de volgende veiligheidsvoorschriften voor het veilige gebruik van Li‑ion-accu's in acht. Het niet in acht nemen kan tot huidirritaties, ernstige corrosief letsel, chemische brandwonden, brand en/of explosies leiden.
- Behandel accu's zorgvuldig, om beschadigingen te vermijden en om het ontsnappen van vloeistoffen te voorkomen die uiterst schadelijk voor de gezondheid zijn!
- Accu's mogen in geen geval worden gemodificeerd of gemanipuleerd!
- De accu's mogen niet uit elkaar worden genomen, ineengedrukt, tot boven 80 °C worden verhit of worden verbrand.
- Gebruik of laad geen accu's op, die een klap hebben gekregen of op een andere manier beschadigd zijn. Controleer uw accu's regelmatig op tekenen van beschadigingen.
- Gebruik nooit gerecyclede of gerepareerde accu's.
- Gebruik de accu of een accu-aangedreven elektrisch gereedschap nooit als slaggereedschap.
- Stel accu's nooit bloot aan direct zonlicht, verhoogde temperaturen, vonken of open vuur. Dit kan tot explosies leiden.
- Raak de accupolen niet aan met uw vingers, gereedschap, sieraden of andere elektrisch geleidende voorwerpen. Dit kan de accu beschadigen en materiële schade en letsel veroorzaken.
- Stel de accu's niet bloot aan regen, vocht en vloeistoffen. Binnendringend vocht kan kortsluiting, elektrische schokken, brandwonden, brand en explosies veroorzaken.
- Gebruik alleen de voor dit type accu bedoelde acculaders en elektrische gereedschappen. Neem daarbij de informatie in de betreffende handleidingen in acht.
- Gebruik of bewaar de accu niet in explosiegevaarlijke omgevingen.
- Als de accu zo heet is dat hij niet kan worden vastgepakt, kan deze defect zijn. Plaats de accu op een overzichtelijke, niet brandbare plaats met voldoende afstand tot brandbare materialen. Laat de accu afkoelen. Als de accu na een uur nog steeds te heet is om aan te raken, dan is hij defect. Ga te werk volgens de aanwijzingen in het hoofdstuk Maatregelen bij accubrand .
- Neem altijd contact op met de Hilti Service, wanneer een accu beschadigd is.
- Gebruik een accu niet wanneer er vloeistof uitlekt.
- Vermijd bij lekkende vloeistof direct contact met de ogen en/of huid. Draag altijd werkhandschoenen en veiligheidsbril bij de omgang met accuvloeistof.
- Gebruik een geschikt chemisch reinigingsmiddel om de weggelekte accuvloeistof te verwijderen. Neem de lokale reinigingsvoorschriften voor accuvloeistof in acht.
- Plaats een defecte accu in een niet-brandbare bus en dek hem af met droog zand, krijtpoeder (CaCO3) of silicaat (vermiculiet). Sluit vervolgens het deksel luchtdicht af en houd de bus verwijderd van brandbare gassen, vloeistoffen of voorwerpen.
- Lever de houder in bij uw Hilti Store of neem contact op met een verantwoordelijk afvalverwerkingsbedrijf. Houd de lokale transportvoorschriften voor beschadigde accu's in acht.
- Let op abnormale eigenschappen van accu's, zoals onjuist laden, abnormaal lange laadtijden, merkbaar capaciteitsverlies, ongebruikelijke LED-activiteiten of weglekkende vloeistoffen. Dit zijn indicaties voor een intern probleem.
- Als u een intern accuprobleem vermoedt, neem dan contact op met de Hilti Service.
- Als de accu niet meer werkt, de accu niet meer kan worden opgeladen of er vloeistof uit lekt, moet u deze afvoeren. Zie het hoofdstuk Onderhoud en recycling .
- Zorg voor voldoende ventilatie, zodat gevaarlijke en explosieve dampen kunnen ontsnappen.
- Verlaat bij intensieve rookontwikkeling direct de ruimte.
- Neem bij irritaties van de luchtwegen contact op met een arts.
- Bel de brandweer voordat u een bluspoging start.
- Bestrijd accubranden alleen met water vanaf een zo groot mogelijke afstand. Poederblussers en blusdekens werken niet bij Li-ion-accu's. Omgevingsbranden kunnen met gangbare blusmiddelen worden bestreden.
- Probeer niet om grote hoeveelheden brandende accu's te verplaatsen. Verwijder niet betrokken materialen uit de directe omgeving om zo de betrokken accu's te isoleren.
- Neem deze op een schep en gooi deze in een emmer met water. Door de koelende werking van water wordt het overslaan van een brand op accucellen, die nog niet de ontstekingskritische temperatuur bereikt hebben, gereduceerd.
- Laat de accu gedurende minstens 24 uur in de emmer, tot deze volledig is afgekoeld.
- Zie het hoofdstuk Handelwijze bij beschadigde accu's .
- Omgevingstemperatuur bij gebruik tussen -17 °C en +60 °C / 1 °F en 140 °F.
- Opslagtemperatuur tussen -20 °C en +40 °C / -4 °F en 104 °F.
- Accu's niet op de acculader bewaren. De accu na het opladen altijd van de acculader verwijderen.
- Accu's zo koel en zo droog mogelijke opslaan. Een koele opslag verhoogt de acculevensduur. Bewaar accu's nooit in de zon, op een verwarming of achter een raam.
- Accu's mogen niet per post worden verzonden. Neem contact op met een transportonderneming als u onbeschadigde accu's wilt verzenden.
- Transporteer de accu's nooit zonder verpakking. Tijdens het transport moeten de accu's tegen overmatige schokken en trillingen worden beschermd en van alle geleidende materialen of andere accu's worden geïsoleerd, zodat ze niet met andere accupolen in contact komen en kortsluiting veroorzaken. Houd de lokale transportvoorschriften voor accu's in acht.
- Houd de accu schoon en vrij van olie en vet. Vermijd onnodig stof of vuil op de accu. Reinig de accu met een droge, zachte penseel of een schone, droge doek.
- Gebruik de accu nooit met verstopte ventilatiesleuven. Reinig de ventilatiesleuven voorzichtig met een droge, zachte borstel.
- Voorkom dat er vreemd materiaal in het binnenwerk binnendringt.
- Laat geen vocht de accu binnendringen. Als vocht in de accu binnengedrongen is, behandelt u de accu als een beschadigde accu en isoleert u deze in een niet-brandbaar reservoir.
- Zie het hoofdstuk Handelwijze bij beschadigde accu's .
- Door onjuiste recycling kunnen gevaren voor de gezondheid als gevolg van uittredende gassen of vloeistoffen ontstaan. Lever de accu in bij uw Hilti Store of neem contact op met een verantwoordelijk afvalverwerkingsbedrijf. Houd de lokale transportvoorschriften voor beschadigde accu's in acht.
- Geef accu's niet met het huisvuil mee.
- Recycle defecte accu's zo, dat ze niet in handen van kinderen kunnen belanden. Dek de aansluitingen met een niet-geleidend materiaal af, om kortsluiting te vermijden.