Nuron
SD 5000-22 gipsplaatschroevendraaier op accu






Gipsplaatschroevendraaier op accu met koolborstelloze motor voor het ophangen van gipsplaten, houten planken en buitenbekleding (Nuron accuplatform)
- Gewicht gereedschapshuis: 1.1 kg
- Max. koppel: 7 Nm
- Nominale spanning: 21.6 V
Hilti klanten zochten ook naar Gipsschroefmachine op accu, Accu-gipsschroefmachine, Gipsschroefmachine, Gipsplaatschroefmachine of Schroefmachine voor gipsplaat.
Selecteer opties
Verpakkingseenheid
- 1 Stk
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
1
Je kunt je bedrijfsprijzen niet zien
Nettoprijs met korting
Van EUR 208,15
Technische gegevens
Gewicht gereedschapshuis
1.1 kg
Max. koppel
7 Nm
Nominale spanning
21.6 V
Afmetingen (l x b x h)
253 x 99 x 235 mm
Type gereedschapsopname
1/4 inch zeskant dopsleutel
Documenten
pdf Gebruikshandleiding SD 5000-22 04, Arabisch, Bulgaars, cn, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Hebreeuws, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Japans, Kazachs, Koreaans, Litouws, Lets, Nederlands, Noors, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Slowaaks, Sloveens, Zweeds, Turks, Oekraïens, Chinees, Servisch [ 7 MB ]
Functies en toepassingen
Functionaliteiten
- Sneller schroeven: onze krachtigste accu gipsschroefmachine levert nu tot wel 10% meer koppel zodat productiever bent in het verwerken van gipsplaten
- Langere acculooptijd: draai meer schroeven per lading in dankzij de koolborstelloze motor en revolutionaire Nuron accu's
- Geavanceerde ergonomie: in-line greep en verbeterd led-licht zorgen voor meer comfort bij het ophangen van gipsplaten, de hele dag lang
- Hetzelfde magazijn als de originele SD 5000-A22 02 gipsplaatschroevendraaier: compatibel met uw huidige Hilti schroefmagazijnen en accessoires
- Verbeterde riemhaak: steviger en duurzamer ontwerp om beter bestand te zijn tegen de omstandigheden op de bouwplaats
Toepassingen
- Bevestigen van gipsplaten op metalen rails of houten frames tegen wanden en plafonds
- Bevestigen van houten platen op metalen rails of houten frames tegen wanden en plafonds
- Bevestigen van speciale platen (bijv. Fermacell®, Habito®, Knauf Diamond®) op metalen rails of houten frames tegen wanden en plafonds
- Bevestigen van metalen bouten op metalen rails voor binnenafwerking
- Bevestigen van buitenmantelplaten op metalen of houten frames
Bekijk de individuele items voor goedkeurings- of certificaatinformatie.
Gerelateerde producten
Nuron

Compacte en lichte 22V Li-ion accu voor lichte klussen met behulp van Nuron elektrisch gereedschap
Losse gipsschroeven (gefosfateerd) voor het bevestigen van gipsplaten op metaal
Services
Hilti Tool Service
- Onderhoud is tot max. 2 jaar kosteloos, incl. slijtende onderdelen, afhaling en teruglevering
- Na een kostenvrije periode geldt een plafond voor reparatiekosten van max. 40% van de prijs van een vergelijkbaar nieuw apparaat
- een kostenvrije periode van 3 maanden na elke reparatie
- Productgarantie op onderdelen en fabricageonregelmatigheden voor zo lang wij het gereedschap onderhouden
- Exclusief gebruik van originele Hilti-onderdelen
Fleet Management
- Individuele labels en online inzage zorgen voor de transparantie van het gereedschappenbestand.
- De maandelijkse vergoeding dekt alle kosten voor het gereedschap, de service en de reparatiekosten en draagt bij aan een absolute kostenbeheersing en administratieve efficiëntie.
- Hoogwaardige gereedschappen en de nieuwste technologie helpen de productiviteit op de werklocatie te verhogen.
- Leengereedschappen tijdens een reparatie zorgen dat productieverlies voorkomen wordt.
- Tijdelijke gereedschappen voor piekperiodes en speciale toepassingen helpen de investeringskosten te verlagen.