Ankers voor in metselwerk
Onze gids voor metselwerkankers ondersteunt planners, bouwbedrijven en installateurs bij het selecteren van geschikte ankers. De gids biedt praktische richtlijnen voor belangrijke selectiecriteria zoals het type metselwerk, belastingen, verankeringsdiepte, evenals goedkeuringen en normen. Technische informatie en toepassingsspecifieke aanbevelingen helpen bij het plannen van veilige en normconforme bevestigingsoplossingen in metselwerk.

Selecteer het juiste anker voor jouw toepassing
Voor het kiezen van het juiste anker moeten we weten met welk type ondergrond we te maken hebben. Het geschikte anker wordt bepaald op basis van deze informatie en de beoogde lasten. Deze keuze is cruciaal om de veiligheid en stabiliteit van de bevestiging te garanderen.
Hilti biedt je bevestigingsoplossingen voor metselwerk voor alle lastenvereisten en geeft je deskundig advies over de ankersoorten:
Ankers voor lichte lasten in metselwerk
Ankers voor middelzware lasten
Zwaarlastankers in metselwerk
Welke soorten metselwerk bestaan er?

Massieve (volle) steen
Massieve steen wordt gekenmerkt door het feit dat het een hoge dichtheid heeft en het aandeel geperforeerde gebieden minder dan 15% is. Dit stevige bouwmateriaal is daarom zeer drukbestendig, warmteregulerend en geluidsisolerend. Metselwerk van massieve bakstenen heeft ook een hoog niveau van brandbeveiliging en brandwerendheid. Massieve stenen die geschikt zijn voor (zwaarlast-) steen ankers, zijn:
• Massieve baksteen
• Massieve kalkzandsteen
• Licht beton
Door de dichtheid van de massieve steen kunnen zowel universeel toepasbare kunststof ankers als schroefankers in het metselwerk worden geschroefd. Voor zware lasten moeten chemische ankers worden gebruikt.

Hol metselwerk
Hol metselwerk zoals holle geperforeerde stenen of geperforeerde kalkzandstenen kunnen van dezelfde materialen worden gemaakt als massieve stenen, maar hebben openingen in verschillende vormen. Door deze openingen heeft het metselwerk een lagere bulkdichtheid en dus een lagere druksterkte dan massieve steen. Sommige openingen worden opgevuld met materialen zoals minerale wol om de isolatieprestaties te verbeteren.
Spreidankers zijn geschikt voor dit type metselwerk, omdat ze zich vertakken wanneer ze in de openingen van de stenen worden geschroefd en zo een betrouwbare houvast bieden. Chemische ankers kunnen ook betrouwbare houvast bieden in combinatie met een ankerhuls.

Cellenbeton of gasbeton
Cellenbeton betreft massieven stenen die een poreuze structuur hebben met veel kleine, met lucht gevulde openingen. Hierdoor heeft dit massieve bouwmateriaal een lagere druksterkte en bulkdichtheid dan massieve steen, maar biedt het goede thermische isolatie en is het gewicht lager. Voor deze poreuze structuur raden we gas- of cellenbeton ankers aan, die dankzij hun keying effect in het cellenbeton op hun plaats worden gehouden.

Speciale vereisten
Ankers voor poreuze muren
Bij een renovatie of verbouwing is het belangrijk om het draagvermogen van het bestaande metselwerk te controleren, vooral als er onzekerheid bestaat over de staat of de bouwmethode. Als de gebouwen in kwestie oud zijn, kunnen ze onder monumentenzorg vallen.
In het geval van slecht, oud of onbekend metselwerk moet elk geval uiteindelijk afzonderlijk worden bekeken. Als je twijfelt, neem dan contact op met onze engineeringafdeling. Onze engineers kunnen trektesten uitvoeren op jouw metselwerk om de maximale lasten te bepalen.

Vereiste lasten bepalen
Welk draagvermogen en draagkracht moet het anker hebben?
Voor elk van onze producten worden de treklasten en de afschuiflasten gespecificeerd in de technische gegevens en goedkeuringen. Zo kun je beoordelen of de betreffende ankers voor metselwerk geschikt zijn voor jouw toepassing.
Het aantal bevestigingspunten beïnvloedt het type ankers, schroeven of beugels dat kan worden gebruikt. Dit helpt om de bevestiging op een economische en technisch verstandige manier te plannen. Heb je ondersteuning nodig bij het ontwerpen? Gebruik onze Profis Engineering software voor het berekenen van ankers en bevestigingsoplossingen of neem contact op met onze technische afdeling, die je graag helpt en adviseert.

Externe invloeden identificeren
Aan welke weersomstandigheden worden de ankers blootgesteld?
Als het gaat om een anker voor baksteen in binnenruimtes, zijn weersomstandigheden niet relevant. De keuze voor elektrolytisch verzinkte ankers ligt hier voor de hand.
Voor montage buitenshuis, zoals van een brandtrap aan de muur van een huis, heb je modellen nodig van corrosiebestendig roestvast staal, zoals de RVS ankers van Hilti. Deze zijn gemaakt van A4 roestvast of zeer corrosiebestendig (HCR) staal.

Ankersoorten voor metselwerk voor lichte lasten
Van geventileerde gevels tot de veilige montage van leuningen, balustrades, luifels of consoles - de keuze van de juiste bevestigingsoplossing zorgt voor stabiliteit.
Bij Hilti heb je een ruime keuze aan HRD kunststof schroefankers die geschikt zijn voor lichte lasten in metselwerk. Onze mechanische ankers van kunststof of metaal zetten uit wanneer ze in de muur worden geschroefd en zorgen zo voor een betrouwbare houvast.
We adviseren de volgende ankers soorten voor lichte lasten in metselwerk

HRD-H kunststof schroefanker

HUD-1 Kunststof wandplug

HUD-2 universele kunststof plug

Ankers voor middelzware lasten
Als het gaat om het bevestigen van middelzware lasten zoals leuningen, balustrades, zonnenschermen en andere metalen onderdelen aan metselwerk, zijn chemische ankers de bevestigingsoplossing bij uitstek: Het boorgat wordt eerst voorbereid, dan wordt de zeefhuls geplaatst, de mortel geïnjecteerd en de draadstang geplaatst.
De mortel, die zijdelings in het metselwerk loopt, zorgt voor een vormvaste bevestiging in het boorgat. Het grote voordeel van deze uiterst bestendige bevestigingstechnologie is dat de lengte van het anker eenvoudig kan worden aangepast naar de gewenste ankerlengte. Onze mortel voldoet aan de richtlijnen van ETAG 029 en geeft de toepassing een stevig houvast in het metselwerk.

Toepassingsvoorbeeld
Bevestiging van een luifel met HIK-T ankers
Bij het bevestigen van de luifel wordt eerst een gat geboord in de buitenmuur van het huis, dat wordt schoongemaakt en voorzien van een zeefhuls. In de volgende stap wordt injectiemortel in het boorgat gespoten met behulp van een accu-mortelspuit. De mortel dringt dan door de zeefhuls in het metselwerk en hecht de ankerstang aan het metselwerk. Daarna worden de muur ankers bevestigd met schroeven. Na de voorgeschreven uithardingstijd kun je de onderdelen van de bevestigingsconstructie voor de luifel aan de uiteinden van de pluggen vastmaken en monteren.
Wij adviseren de volgende ankers voor middelzware lasten in metselwerk
Metselwerkankers voor zware lasten
Als je van plan bent om een brandtrap of andere zware lasten aan het metselwerk te monteren, kun je onze ankersystemen voor zware lasten gebruiken. Deze bestaan uit chemische ankers voor zware lasten die in het metselwerk worden verankerd met behulp van zeefhulzen en speciale injectiemortel.
Tip: Als je geïnteresseerd bent in zware ankerbevestiging in beton, raden we je ons artikel over dit onderwerp aan!
We raden de volgende ankers aan voor metselwerk
Controleer voordat je bestelt in het productinformatieblad of de PE-software of het geselecteerde metselwerkanker geschikt is voor de gewenste lasten volgens de ETA. Een overzicht van onze ankersystemen vind je op onze website. Als je vragen of onduidelijkheden hebt, helpen onze engineers je graag verder.
Goedgekeurde bevestigingen
Welke goedkeuring zijn relevant voor het veilig gebruik van ankers in metselwerk?
Een goedgekeurde bevestiging is cruciaal om de veiligheid en stabiliteit van ankers in metselwerk te garanderen:
Europese technische beoordeling (ETA): Deze zorgt ervoor dat de ankers voldoen aan de relevante kwaliteits- en prestatienormen. Deze goedkeuringen omvatten tests op draagvermogen, duurzaamheid en weerstand tegen externe invloeden.
Nationale bouwvoorschriften: Deze zijn gericht op de specifieke vereisten en klimaatinvloeden van een land.
CE-markering: Dit is een bewijs van conformiteit met de toepasselijke geharmoniseerde normen.
Naleving van deze uitgebreide voorschriften verhoogt niet alleen de veiligheid van de bevestigen, maar garandeert ook hun duurzaamheid en betrouwbaarheid. Onze ankeroplossingen voldoen aan de normen voor draagvermogen en weerstand, zowel in Duitsland als in heel Europa. Naast onze chemische anker-systemen bieden we een breed assortiment mechanische ankers die geschikt en goedgekeurd zijn voor metselwerk.
Dit kan ook interessant voor u zijn

De Hilti Ankers in één oogopslag
In onze praktische ankerposter vind je een overzicht van alle Hilti ankersystemen. Op die manier kun je eenvoudig de mogelijke oplossingen voor jouw ontworpen toepassing op basis van ondergrond, goedkeuringen en materiaal selecteren.

Alle ankers in de webshop
Ontdek hier het brede Hilti productassortiment ankers en bevestigingstechniek en bezoek eenvoudig onze Hilti webshop.

De Ankergids
Vind in slechts enkele stappen het juiste anker voor uw bevestiging met onze checklist. U krijgt een overzicht van onze bevestigingsoplossingen en ontdekt hoe u voor elke toepassing de veiligste en meest efficiënte oplossing kunt bepalen – ook voor speciale toepassingsgevallen.